The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Sistemas de guía de evacuación para túneles Los sistemas de emergencia aumentan la seguridad en el túnel con escenarios de iluminación flexibles y de alta disponibilidad.

Túnel con sistema de guía para evacuación

Reto


Salida de emergencia en el túnel

Rescate autónomo más fácil

Los túneles son espacios cerrados que requieren alumbrado de emergencia para evacuar a las personas en caso de incidente. Se necesitan equipos de monitorización y seguridad para guiar a las personas hacia el exterior lo antes posible en caso de accidente o incendio. Los sistemas de señalización LED controlados de forma inteligente reaccionan con flexibilidad en caso de accidente y pueden salvar vidas.

Solución


Salida de emergencia en el túnel

Evacuación inteligente de túneles

¿Desea optimizar la seguridad de su instalación de túneles existente o equipar un nuevo túnel con tecnología de seguridad moderna? La solución Tunnel Evacuation Guidance, un sistema de guía para evacuación inteligente, garantiza una elevada seguridad en los túneles.

Gracias al uso de la tecnología de iluminación LED de alta eficiencia energética, el sistema de evacuación no solo es económico, sino que también se ilumina en caso de corte de energía en el túnel. La parametrización y la puesta en servicio del sistema son rápidas y sencillas a través de la visualización web con un PLCnext Control, el PLC para la PLCnext Technology.

Para una gestión eficaz de la seguridad de los túneles con mantenimiento predictivo, tiene acceso a los datos en tiempo real del sistema en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Nuestra solución de un vistazo

Topología del sistema integral de guía para evacuación del túnel

Sus ventajas

  • Control, monitorización y supervisión fiables mediante un sistema de guiado de túneles superpuesto

  • Reducción de los costes de instalación gracias a conceptos y productos de cableado personalizados

  • Adaptable de forma personalizada a cualquier longitud de túnel

  • Configuración y puesta en servicio sencillas sin esfuerzo de programación

La conexión de la guía para evacuación dinámica en las instalaciones de túneles salva vidas en caso de emergencia. El sistema de guía para evacuación de Phoenix Contact reacciona de forma inteligente y flexible en caso de accidente. Trabajemos juntos para garantizar una mayor seguridad en los túneles y diseñe con nosotros un sistema de emergencia a prueba de futuro, hecho a medida para su proyecto de túnel.

Björn Dotremont, Aplicaciones e infraestructura de proyectos de túneles
Björn Dotremont, aplicaciones e infraestructura de proyectos

Aspectos destacados de la solución

Tiras de luz LED para la guía para evacuación en el túnel
Sistema de evacuación en el túnel Eysturoy de las Feroe
Pantallas del software del sistema Tunnel Evacuation Guidance
Tiras de luz LED para la guía para evacuación en el túnel

Las tiras de luz LED de bajo consumo montadas en un perfil de policarbonato en la pared del túnel actúan como guía para evacuación dinámica en el túnel. En caso de emergencia, el efecto luminoso del pasamanos LED muestra a los usuarios de la carretera la ruta más corta hacia la salida de emergencia.

La visibilidad de la rotulación de las salidas de emergencia se garantiza también en caso de que se generen humos si se produce un incendio. Las diferentes versiones de la tira de luz LED permiten adaptarla de forma personalizada a cualquier longitud de túnel.

Sistema de evacuación en el túnel Eysturoy de las Feroe

Realice un sistema de evacuación, adaptado de forma personalizada a los requisitos de su instalación de túneles. Ya sea como una guía manual permanentemente iluminada o como un sistema que se enciende en caso de emergencia y evacua a los afectados hacia las salidas de emergencia adecuadas en función de las especificaciones del sistema de guiado del túnel.

Las diferentes versiones de las luces de posición se adaptan de forma variable. Dependiendo de la aplicación, equipamos su instalación de túneles de forma personalizada.

Pantallas del software del sistema Tunnel Evacuation Guidance

Conecte fácilmente la Tunnel Evacuation Guidance a su sistema de guiado de túneles superpuesto. Todas las interfaces importantes están inmediatamente listas para su uso. La función de alarma garantiza una rápida evacuación en caso de emergencia.

El estado del sistema se comprueba constantemente gracias a la interconexión inteligente de las unidades de control individuales en el campo. Los errores que se producen son detectados inmediatamente por la función de diagnóstico y la información se transmite al sistema de guiado de túneles conectado.

Dos hombres junto al boceto de proyecto

Todo de un solo proveedor

Phoenix Contact le ofrece todo de un solo proveedor, desde la planificación del sistema de emergencia pasando por la entrega de todos los componentes y hasta la puesta en servicio.

Gracias a la experiencia de muchos años en la automatización y el uso de tecnologías probadas, también hacemos que su túnel alcance el máximo nivel técnico, para una mayor disponibilidad y seguridad en el túnel.

Contacto

Persona de contacto Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Estaré encantado de ayudarle en sus proyectos de construcción de túneles.

Productos


Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.