El equipo imbatible – Para una alta disponibilidad de la planta

La protección contra sobretensiones y las fuentes de alimentación se complementan perfectamente cuando se trata de una alta disponibilidad de la planta. Encontrará más información en esta página web o en nuestro E-Paper.
Protección contra sobretensiones y fuente de alimentación como piezas de puzzle sobre fondo oscuro

Cada instalación precisa componentes bien adaptados entre sí. Solo de esta forma se puede garantizar una alta disponibilidad de la planta, incluso con una carga CEM elevada. Phoenix Contact ofrece un equipo imbatible que evita que se produzcan fallos de producción caros y no deseados.

Imagen de producto Fuente de alimentación QUINT POWER

Fuente de alimentación QUINT POWER de cuarta generación

La fuente de alimentación como núcleo de cualquier instalación industrial

Para el control y la monitorización de una instalación eléctrica, la fuente de alimentación de 24 V se ha vuelto indispensable. Incluso los equipos de automatización sencillos aprovechan las ventajas de esta alimentación. Para mantener el control de la instalación, por ello resulta vital contar con una alimentación estable de 24 V.

Foto de producto Protección contra sobretensiones PLUGTRAB PLT-SEC

Protección contra sobretensiones de tipo 3 PLUGTRAB PLT-SEC con tecnología de conexión push-in

La protección contra sobretensiones aumenta además la disponibilidad de la planta

Por su gran influencia en la disponibilidad de la planta, la fuente de alimentación de 24 V es una de las partes de la instalación eléctrica que más se deben proteger. Por tanto, la protección contra sobretensiones de tipo 3 para la protección directa de la fuente de alimentación es una inversión adecuada para lograr una alta disponibilidad de la planta. Para garantizar la mejor protección, se emplean componentes de alimentación de corriente y de protección contra sobretensiones adaptados entre sí.

Protección contra sobretensiones de tipo 3 PLT-SEC y fuente de alimentación QUINT POWER como piezas de puzzle

Un equipo imbatible formado por la protección contra sobretensiones PLT-SEC y la fuente de alimentación QUINT POWER

Un equipo imbatible

La combinación adaptada de forma óptima entre sí de la protección contra sobretensiones PLUGTRAB PLT-SEC monofásica de 2.ª generación y las fuentes de alimentación QUINT POWER de 4.ª generación ofrece la máxima protección de la instalación incluso en condiciones ambientales extremas.

Sus ventajas

  • Una protección contra sobretensiones hasta diez veces superior para la fuente de alimentación
  • El doble de esperanza de vida útil de la fuente de alimentación
  • Alta capacidad de planificación gracias a la garantía de 5 años

Alta capacidad de carga

Distribución simétrica de la corriente en caso de sobretensión

Capacidad de corriente

El empleo de componentes de protección contra sobretensiones adaptados entre sí permite una distribución simétrica de la corriente en caso de que se genere sobretensión.

Protección hasta diez veces superior:

Mediante el empleo del dispositivo de protección contra sobretensiones de tipo 3 PLUGTRAB PLT-SEC de la 2.ª generación, la fuente de alimentación QUINT POWER de 4.ª generación es diez veces más resistente a corrientes transitorias que si no tuviera esta protección.

El doble de esperanza de vida útil:

La comparación con los productos no adaptados entre sí demuestra que: nuestra combinación de protección contra sobretensiones PLT-SEC de 2.ª generación y la fuente de alimentación QUINT POWER de 4.ª generación dobla la esperanza de vida útil de la fuente de alimentación.

Información adicional

Hemos puesto a prueba los componentes. Aquí puede descargar los resultados de las pruebas de coordinación.

Estamos convencidos de nuestro equipo
Promesa de garantía

Si, a pesar del empleo de esta combinación, se producen daños en su fuente de alimentación QUINT POWER de 4.ª generación, recibirá una sustitución gratuita en los primeros cinco años posteriores a la compra.

Cargar las condiciones de garantía
Protección contra sobretensiones PLT-SEC y fuente de alimentación QUINT POWER
Fuente de alimentación QUINT POWER

Fuentes de alimentación QUINT POWER

La estrella de nuestro equipo: la fuente de alimentación QUINT POWER

  • Tecnología SFB
  • Boost estático y dinámico
  • Control funcional preventivo
  • Soluciones personalizadas a partir de una sola unidad
Protección contra sobretensiones PLT-SEC

Protección contra sobretensiones PLT-SEC

La estrella de nuestro equipo: la protección contra sobretensiones PLT-SEC

  • Protección de equipos terminales
  • Certificación internacional
  • Indicación de estado y contacto de indicación remota
  • Enchufable y comprobable

El equipo imbatible para una alta disponibilidad de la planta

Un equipo perfecto: un hombre asegura a un escalador en un muro de escalada
Protección contra sobretensiones PLT-SEC y fuente de alimentación QUINT POWER YouTube