Directiva de equipos de medición MID Measuring Instruments Directive

Armario de control con contador de energía MID de medición de corriente directa EMpro

La directiva de equipos de medición MID establece normas uniformes a nivel de la UE para la venta y puesta en servicio de los equipos de medición. Los equipos de medición son importantes para el comercio, los consumidores y la industria, ya que garantizan la exactitud de las mediciones y contribuyen a la transparencia y la equidad en las transacciones comerciales.

Contexto legal ¿Qué se regula en la MID?

La Directiva MID 2014/32/UE entró en vigor el 20/04/2016 y es la sucesora de la 2004/22/CE, lo que significa que los estados de la UE y de la AELC (+ Turquía) están obligados a implementar esta directiva en su legislación nacional.

¿Qué se regula en la MID?
Las partes del artículo 1 a 54 establecen las obligaciones de los operadores económicos para garantizar los requisitos mínimos de uso legal. En la UE, varios tipos de equipos de medición, incluidos los contadores de electricidad para el consumo activo, han sido regulados de manera uniforme desde la introducción de la MID. Los requisitos más importantes se describen en el anexo I de la MID.

Los requisitos más importantes describen, entre otras cosas, la estabilidad, la precisión de repetición y el marcado de los equipos. Además, se aplican requisitos específicos en otros anexos. En el caso de los contadores de electricidad, estos incluyen que la energía activa debe indicarse siempre en kWh o MWh en la pantalla.

Edificio visto desde el exterior

Campos de aplicación Hogares particulares, comercio e industria ligera

La MID forma bases uniformes a efectos de facturación. Las normas uniformes se refieren a la verificación inicial en el proceso de fabricación, la comercialización y la puesta en servicio inicial. Después, se aplica la legislación nacional sobre el período de validez de la calibración y las tasas de recalibración. Los contadores de electricidad MID ayudan a facturar el consumo activo en los hogares, el comercio y la industria ligera.

Importante: ¡La MID no se aplica a la facturación de la industria pesada o de la energía reactiva y aparente!

Armario de control con diferentes tipos de equipos de medición

Área de productos Qué productos están regulados por la MID

Los diez tipos de equipos de medición regulados por la directiva incluyen contadores de gas, calor, agua y electricidad para el consumo activo.

El tipo de equipo de medición contador de electricidad para consumo activo incluye diferentes características. La tecnología de medición puede diseñarse de forma electrónica (incluido el indicador) o electromecánica (como un contador Ferraris).

Además, los contadores de electricidad pueden funcionar con o sin transductores de medida externos. Importante: ¡Los transductores de medida no están regulados por la MID!

Logotipo de párrafos

Proceso de evaluación de la conformidad Los fabricantes tienen diferentes opciones

En los procedimientos de evaluación de la conformidad, se hace una distinción general entre las combinaciones de módulos B+D, B+F o H1. El resultado de los diferentes procedimientos es equivalente y debe ser obtenido por el fabricante. Módulo B: examen de tipo CE (conformidad del tipo con la directiva), módulo D: sistema de gestión de la calidad del proceso de producción (producción en serie, producto final), módulo F: verificación inicial del producto final, módulo H1: sistema global de gestión de la calidad (complementado con un examen del diseño). Las auditorías y comprobaciones las realizan organismos notificados.

Marcado MID ¿Cómo se pueden reconocer los equipos que cumplen la normativa?

Mapa de imágenes interactivo: Contador de energía MID
Marcado MID
De izquierda a derecha: marcado CE, marcado metrológico y año de aplicación [Mxx], número de identificación del organismo notificado [xxxx] y número del certificado de examen de tipo.