Fuente de alimentación TRIO POWER con funcionalidad estándar

Fuentes de alimentación con funcionalidad estándar

Las fuentes de alimentación TRIO POWER ofrecen un diseño compacto, un manejo sencillo y funciones de diagnóstico inteligentes. El interruptor para protección de equipos integrado opcional convierte TRIO POWER en un todoterreno para la fabricación de maquinaria e instalaciones y garantiza la máxima disponibilidad de la planta.

Más información

Sus ventajas

  • Ahorro de espacio gracias a su baja anchura total y apilabilidad directa
  • Robusto y fiable gracias al boost dinámico con una curva característica de salida potente 
  • Fácil manejo gracias a la tecnología de conexión push-in
  • Diagnóstico inteligente gracias a LED multicolor y contacto colectivo para una visualización clara del estado, opcionalmente con IO-Link
  • Alta disponibilidad de la planta: alimentación y protección en un solo equipo gracias al interruptor para protección de equipos multicanal integrado

Nuevos productos

Fuente de alimentación TRIO POWER
Fuente de alimentación TRIO POWER con protección de equipos e IO-Link
Fuente de alimentación TRIO POWER para redes de corriente continua

Fuentes de alimentación sólidas para la fabricación de maquinaria

Solución Plug and Play compacta

La nueva generación de fuentes de alimentación TRIO POWER con corrientes de salida de 5 a 40 A impresiona por su diseño compacto, la alimentación robusta y fiable, el fácil manejo y un diagnóstico inteligente.

Características principales

  • Boost dinámico hasta un 150 % durante 5 s
  • Potente curva característica de salida
  • Contacto de señalización colectiva y LED multicolor
  • Poca profundidad de construcción de tan solo 125 mm
  • Amplio rango de temperatura: -25 °C … +70 °C, modelo testado Start-Up: -40 °C

Ventajas

  • Ahorro de espacio gracias a su poca anchura, profundidad y apilabilidad
  • Robustas y fiables gracias al boost dinámico con una potente curva característica de salida para iniciar cargas difíciles
  • Diagnóstico inteligente gracias al LED multicolor y contacto colectivo para una indicación del estado clara
  • Fácil manejo gracias a la tecnología de conexión push-in, los campos de rotulación, la identificación de pelado y el ajuste a prueba de manipulaciones

Fuentes de alimentación sólidas para la fabricación de maquinaria

Solución Plug and Play compacta con protección de equipos integrada

Las nuevas fuentes de alimentación TRIO POWER con protección de equipos multicanal integrada convencen por su diseño compacto, la alimentación robusta y fiable, un fácil manejo, un diagnóstico inteligente y la interfaz IO-Link.

Características principales

  • Protección de equipos de 4 y 8 canales
  • Gestión de consumo por prioridades
  • Boost dinámico hasta un 150 % durante 5 s
  • Poca profundidad de construcción de tan solo 125 mm
  • Señalización completa: contacto de señalización colectiva, LED multicolor e interfaz IO-Link

Ventajas

  • Suministro y protección en un solo equipo gracias a la protección de equipos integrada multicanal
  • Bajos costes de instalación gracias a un 70 % menos de esfuerzo de cableado y montaje
  • Puesta en servicio sencilla mediante manejo manual intuitivo o parametrización a través de IO-Link
  • Alta disponibilidad gracias a la gestión de consumo por prioridades con automonitorización inteligente
  • Ahorro de espacio gracias a la baja anchura y a la apilabilidad

Fuente de alimentación con funcionalidad estándar

Entrada única de 400 V DC con salida de 48 V

Con esta fuente de alimentación TRIO POWER con funcionalidad estándar, es posible elegir entre una alimentación AC y DC. El equipo es ideal para redes de corriente continua en la tecnología ferroviaria y las telecomunicaciones.

Características principales

  • Entrada DC: 260 V DC ... 420 V DC o entrada AC: 220 V AC ... 240 V AC
  • Conmutación en paralelo
  • 200 W de potencia hasta 70 °C
  • Alta resistencia eléctrica, con pintura de protección
  • Baja corriente de entrada

Ventajas

  • Margen de tensión para nuevas aplicaciones de corriente continua
  • Alta densidad de potencia
  • Mejora de la distribución de la carga
  • Gran rentabilidad gracias a la conexión push-in, que permite el ahorro de tiempo y que no precisa herramientas, y a su diseño estrecho
  • Eléctricamente robusto gracias a su alta rigidez dieléctrica, mecánicamente robusto gracias a su alta resistencia a las vibraciones y a los impactos

Fuentes de alimentación TRIO POWER

Fuentes de alimentación TRIO POWER

La fuente de alimentación sólida Disponible opcionalmente con interruptor para protección de equipos integrado

La fuente de alimentación TRIO POWER es la solución Plug and Play para el armario de control: desembalar, conectar y listo.

La fuente de alimentación de 24 V está disponible en dos variantes:

  • Como fuente de alimentación estándar para un suministro fiable de 24 V
  • Como fuente de alimentación con interruptor para protección de equipos multicanal integrado

Compacta, robusta y siempre fiable Sus ventajas de forma detallada

Fuente de alimentación TRIO POWER en el armario de control
Fuente de alimentación TRIO POWER en el armario de control
Cableado de la fuente de alimentación TRIO POWER
Fuente de alimentación TRIO POWER en el armario de control
Fuente de alimentación con protección de equipos integrada en el armario de control
Fuente de alimentación TRIO POWER en el armario de control

La tecnología de conexión frontal dispuesta verticalmente permite anchuras reducidas y ahorra espacio en el armario de control. Gracias a la apilabilidad directa, el espacio disponible puede aprovecharse al máximo con TRIO POWER. La reducida profundidad de montaje permite la instalación en carcasas pequeñas de 210 mm.

Fuente de alimentación TRIO POWER en el armario de control

TRIO POWER ofrece un potente paquete para la tecnología de accionamiento con una potencia de salida de hasta 960 W en 1 AC y 3 AC. El boost dinámico (150 %/5 s) permite arrancar cargas pesadas. Gracias a la potente curva característica de salida, las cargas capacitivas también pueden cargarse sin problemas.

Cableado de la fuente de alimentación TRIO POWER

TRIO POWER impresiona por su fácil manejo: la tecnología de conexión push-in permite una rápida instalación sin herramientas. Los campos de rotulación integrados se utilizan para el etiquetado sencillo de circuitos y de la identificación del equipo de trabajo. Gracias a un concepto de puesta en marcha intuitivo, los equipos están rápidamente listos para su uso. El cierre mecánico de los potenciómetros también los hace a prueba de manipulaciones.

Fuente de alimentación TRIO POWER en el armario de control

Los LED multicolor y el contacto colectivo señalizan todos los estados relevantes, como DC OK, sobrecarga y cortocircuito. Opcionalmente, la interfaz IO-Link está disponible para el diagnóstico y la parametrización.

Fuente de alimentación con protección de equipos integrada en el armario de control

Muchos retos, una solución. La fuente de alimentación está disponible opcionalmente con un interruptor para protección de equipos multicanal integrado, por lo que garantiza una alta disponibilidad de la planta. El equipo compacto reduce el esfuerzo de instalación, las necesidades de espacio en el armario de control y los costes de material, y ofrece alimentación y protección seguras en un solo equipo.

Fuentes de alimentación TRIO POWER
Fuentes de alimentación TRIO POWER MovingImage

Fuente de alimentación TRIO POWER

La fuente de alimentación de 24 V establece el nuevo estándar en la fabricación de maquinaria. Entre otras cosas, la fuente de alimentación convence por su alto rendimiento, una robusta carcasa de aluminio y un paquete de homologación internacional. 

Fuentes de alimentación TRIO POWER
Fuentes de alimentación TRIO POWER MovingImage

Fuente de alimentación con interruptor para protección de equipos

Las fuentes de alimentación de 24 V con interruptor para protección de equipos le ofrecen las siguientes ventajas:

  • Suministro y protección en un solo equipo gracias a la protección de equipos integrada multicanal
  • Bajos costes de instalación gracias a un 70 % menos de esfuerzo de cableado y montaje
  • Puesta en servicio sencilla mediante operación manual o parametrización a través de IO-Link
  • Alta disponibilidad gracias a la gestión de consumo prioritaria con automonitorización inteligente
  • Ahorro de espacio gracias a la baja anchura y a la apilabilidad
TRIO CROSS POWER

TRIO CROSS POWER

TRIO CROSS POWER Para la placa de distribución de energía CrossPowerSystem

La fuente de alimentación TRIO CROSS POWER para la placa de distribución de energía CrossPowerSystem es perfecta para utilizar en la fabricación de maquinaria. Con la conexión push-in se puede conectar de forma rápida y sencilla una tensión de control de 24 V DC. El montaje sin herramientas y el contacto automático mediante simple encaje a presión permiten una sencilla puesta en servicio.