Borna de actuador/sensor de proximidad, con empalmadores de potencial, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1., 2. y 3er piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul
Bornas de sensores y actuadores para un cableado claro de las señales
Gracias a su diseño compacto, las bornas para sensores/actuadores PTIO son óptimas para el cableado de modernos sistemas de control para maquinaria. Con las bornas de sensores y actuadores podrá cablear iniciadores y actuadores bipolares en un ancho de embornaje de tan solo 3,5 mm. Además, las bornas para carril le permiten el cableado de sensores y actuadores de 3 o 4 conductores.
Borna de actuador/sensor de proximidad, tensión nominal: 24 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borna de actuador/sensor de proximidad, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 4. Piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1., 2. y 3er piso, conexión a la derecha, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borna de actuador/sensor de proximidad, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 4. Piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1., 2. y 3er piso, conexión a la derecha, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borna de actuador/sensor de proximidad, tensión nominal: 24 V, corriente nominal: 18 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borna de actuador/sensor de proximidad, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1., 2. y 3er piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul
Borna de actuador/sensor de proximidad, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 4. Piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1., 2. y 3er piso, conexión a la derecha, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borna de actuador/sensor de proximidad, tensión nominal: 24 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borna de actuador/sensor de proximidad, con diodo integrado, tensión nominal: 24 V, corriente nominal: 18 A, número de conexiones: 4, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Borna de actuador/sensor de proximidad, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 24 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, 1., 2. y 3er piso, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 4 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Ventajas
- Gran diversidad de productos mediante variantes con función PE o indicación luminosa LED
- Ahorro de espacio mediante variantes para detectores y actuadores bipolares
- Claridad óptima de las conexiones de señales gracias a las múltiples posibilidades de rotulación
- Ampliabilidad modular hasta máximo 50 polos
- El mismo contorno que las bornas de alimentación
Las bornas para detectores con conexión push-in
Codificación de colores según EN 60947-5-2
Las bornas para detectores con conexión push-in disponen, en la variante estándar, de pulsadores de accionamiento naranjas en ambos niveles de señal. Para distinguir fácilmente los niveles de señal, se ofrecen también variantes con pulsadores de accionamiento negros y blancos. Con la variante negra-blanca, la borna cumple con la norma EN 60947-5-2. Según la norma, se prevé una codificación por color de este tipo en el cableado de sensores para distinguir los contactos normalmente abiertos de los normalmente cerrados.
Bornas para carril para iniciadores-actuadores
Diferencia entre los sensores de dos, tres y cuatro conductores
Las bornas para carril para iniciadores-actuadores de Phoenix Contact le permiten una conexión sencilla y compacta de sensores de tres y cuatro conductores. Pero, ¿para qué necesito sensores de tres o cuatro conductores?
En el cableado de sensores/actuadores, existen distintas posibilidades de conexión. En función de lo que deba medir el sensor, se exigirá una determinada precisión. El tipo de sensor más sencillo e impreciso es el detector de dos conductores. Con la conexión de dos conductores, la resistencia de la línea de alimentación afecta al resultado de la medición en su totalidad. Esto influye en el resultado de medición de los sensores. El empleo de bornas para detectores de tres conductores permite el cableado de sensores de tres conductores. Estos detectores contrarrestan las influencias de la temperatura de las líneas de alimentación por medio de un circuito de medición adicional. Una solución más precisa sería la conexión de sensores de cuatro conductores. Los dos circuitos de medición adicionales resultantes no solo contrarrestan las influencias de la temperatura, sino también las resistencias de las líneas de alimentación.
Sensores bipolares
Sensores bipolares
La diferencia entre los detectores monopolares y bipolares es el número de líneas de señal. Los sensores bipolares disponen de dos líneas de señal y pueden así recibir y redirigir dos señales de conmutación distintas. Un ejemplo de detector de este tipo es un sensor de ultrasonidos que se emplea para realizar mediciones de distancia y medir objetos. A través de la primera línea de señal se determina la distancia del objeto correspondiente y, con ayuda de una segunda línea de señal, se determina la dimensión del objeto en cuestión. Para poder cablear este tipo de sensores en un espacio reducido, las bornas de sensores/actuadores para sensores bipolares constituyen una solución muy eficiente. Las bornas de sensores para sensores bipolares tienen un ancho de borna de 3,5 mm y disponen de dos entradas y salidas de línea de señal.
Planificación eficiente con clipx ENGINEER
Software de ingeniería para la fabricación de armarios de control
El software de ingeniería clipx ENGINEER permite planificar y realizar el pedido de regleteros de bornas, placas de montaje equipadas y cajas de conexión de una forma más eficiente que nunca y transferir los datos sin problemas a la producción en cualquier ubicación. Acelere la planificación con las interfaces inteligentes, además de su programa ECAD y los configuradores y las aplicaciones de Phoenix Contact.
Folleto de producto de bornas para carril
Descargas
¿Desea recibir información impresa sobre nuestras bornas para sensores y actuadores? A continuación, encontrará un folleto de productos sobre bornas para carril y un folleto sobre las pruebas de calidad de las bornas para carril.