Bornas para carril con sistema

Bornas para carril con sistema

Las bornas para carril de Phoenix Contact le permiten una alta flexibilidad en la estructura del regletero de bornas. Elija entre diferentes tecnologías de conexión y combine las bornas mediante la colocación de puentes con foso puenteado doble. El sistema de bornas para carril destaca por los accesorios de puenteado, rotulación y comprobación.

Más información

Familia de productos

Bornas para carril del sistema CLIPLINE complete

El sistema de bornas para carril CLIPLINE complete está compuesto por diferentes bornas de función y de paso con distintas tecnologías de conexión.

Aquí se incluyen:

  • Tecnología de conexión Push-in PT sencilla
  • Tecnología de conexión por tornillo UT universal
  • Tecnología de conexión por resorte ST compacta
  • Tecnología de conexión QUICKON QT rápida
  • Tecnología de conexión por espárrago RT robusta
  • Tecnología de conexión enchufable COMBI modular

Software de diseño PROJECT complete

Gracias al doble foso puenteado, el sistema ofrece la posibilidad de combinar de forma libre y flexible las diferentes bornas para carril.
El sistema dispone de accesorios de prueba, rotulación y puenteado uniformes. Se pueden reducir los costes de almacenamiento y logística gracias al menor número de piezas individuales.
Puede crear regleteros de bornas de manera rápida y efectiva con nuestro software de diseño gratuito PROJECT complete.

Bornas para carril CLIPLINE complete
CLIPLINE complete YouTube
Bornas para carril y accesorios en un sistema

Un accesorio para todas las tecnologías de conexión

Detalle de los accesorios CLIPLINE complete Accesorios para puente para la distribución de potencial

El accesorio para puente normalizado del sistema CLIPLINE complete permite la distribución sencilla de potencial, el puenteado alternante y el puenteado reductor de las bornas para carril.
Así se pueden realizar de forma rápida y flexible todas las tareas de puenteado.
Phoenix Contact dispone de las siguientes variantes de puentes:

  • Puentes enchufables estándar FBS
  • Puentes reductores RB
  • Puentes multipolo
  • Puentes de cable

Accesorios de prueba CLIPLINE complete para una comprobación segura

El accesorio de prueba del sistema CLIPLINE complete entra en contacto con las barras colectoras en el foso puenteado de las bornas para carril. Para poder comprobar el flujo de corriente en caso de un foso puenteado ocupado, las bornas del sistema CLIPLINE complete disponen de tomas de pruebas adicionales. Para que las pruebas se realicen de forma universal en cada aplicación, se ofrecen diferentes clavijas de prueba y adaptadores de prueba:

  • Clavijas de prueba sencillas con un diámetro de 2,3 mm²
  • Clavijas de prueba de dos piezas
  • Clavijas de prueba apilables
  • Adaptadores de prueba especiales

Accesorios de rotulación CLIPLINE complete para un cableado claro

Todas las bornas para carril del sistema CLIPLINE complete utilizan los accesorios de rotulación uniformes de Phoenix Contact. Se ofrecen los siguientes accesorios para la rotulación clara y segura para el cableado:

  • Accesorios de rotulación para la rotulación de puntos de embornaje
  • Accesorios de rotulación para el marcado de puntos de bornas
  • Accesorios de rotulación para el marcado de grupos de bornas
  • Accesorios de rotulación para el marcado de bornas
  • Letreros de advertencia
Las bornas para carril cumplen normas nacionales e internacionales

Bornas para carril homologadas internacionalmente

Las bornas para carril superan los requisitos normativos

Las bornas para carril de Phoenix Contact están verificadas y homologadas para una gran cantidad de aprobaciones nacionales e internacionales.
Las bornas son muy resistentes a las influencias ambientales, por lo que están diseñadas para el grado de polución 3. Este grado indica que puede aparecer suciedad conductora en forma de polvo o sustancias líquidas o gaseosas. Los materiales de las bornas para carril ofrecen además estabilidad a largo plazo y garantizan una fiabilidad duradera. Gracias a las propiedades de los materiales y las propiedades eléctricas y mecánicas, las bornas para carril superan los requisitos normativos de las diferentes industrias.
Para que se pueda garantizar la calidad a largo plazo, las bornas se prueban durante todo el proceso de fabricación.

Campos de aplicación de las bornas para carril Phoenix Contact

  • Ingeniería de plantas y fabricación de maquinaria
  • Fabricación de ascensores y escaleras mecánicas
  • Fabricación de automóviles y tecnología de automoción
  • Industria ferroviaria
  • Química y petroquímica
  • Tecnología energética
  • Tecnología de procesos e ingeniería de procesos
  • Construcción naval
  • Energía solar
  • Energía eólica
Borna para carril Push-in con conductores y puentes insertados

Conexión Push-in PT sencilla

Tecnología de conexión Push-in

Con la tecnología de conexión Push-in podrá establecer el contacto fácilmente de conductores a partir de 0,25 mm², directamente y sin herramientas. Los resortes de contacto especiales de las bornas para carril permiten fuerzas de inserción hasta un 50 % inferiores. Además, convence por la alta calidad de contacto y las elevadas fuerzas de extracción de conductores. La tecnología PT está disponible para bornas para carril con una sección nominal de hasta 185 mm².
Además de las ventajas indicadas, las bornas para carril PT ofrecen las siguientes ventajas:

  • Conexión rápida de conectores pretatados y rígidos
  • Cableado y manejo seguros a través de pulsadores de accionamiento de distinto color
  • El conductor puede soltarse fácilmente sin herramienta especial
Borna de tornillo con conductores y puentes

Conexión por tornillo UT universal

Tecnología de conexión por tornillo

Las bornas para carril con tecnología de conexión por tornillo se conocen y aceptan en todo el mundo desde hace más de 80 años. La conexión por tornillo le ofrece la máxima fuerza de contacto y no requiere mantenimiento gracias al principio Reakdyn. Las bornas para carril permiten la conexión de varios conductores en tan solo un punto de embornaje. Conecte conductores de cobre con una sección de hasta 240 mm² sin ningún tipo de tratamiento previo.

Borna con conexión Push-in lateral PTV

Conexión Push-in lateral PTV

Conexión Push-in lateral

Las bornas para carril PTV de Phoenix Contact poseen una conexión Push-in lateral.
La conexión combina la guía de conductores lateral de la conexión por tornillo con la tecnología de inserción directa sin herramientas de la conexión Push-in. Las bornas para carril combinan así las ventajas de ambas tecnologías de conexión. Así se garantiza un cableado rápido y claro sin radios de flexión.

Borna de conexión por resorte con conductores y puentes

Conexión por resorte ST compacta

Conexión por resorte

Las bornas para carril con conexión por resorte son particularmente aptas para aplicaciones sensibles a las vibraciones. Mediante la fuerza constante de los resortes, las bornas para carril ofrecen una alta seguridad de contacto independientemente del operario. Los puntos de embornaje de las bornas de conexión por resorte se pueden abrir fácilmente con un destornillador. Las bornas para carril están disponibles con una sección de hasta 35 mm².

Conexión por corte de aislante QUICKON con conductores

Conexión QUICKON QT rápida

Tecnología de conexión rápida

Una característica de las bornas para carril con tecnología de conexión rápida es el contacto de corte por aislamiento patentado que se puede emplear con la palanca de giro que ahorra espacio mediante un destornillador.
En solo un paso se realiza la conexión del conductor aislado y sin tratamiento previo.
El ahorro de tiempo es de hasta un 60 %. Gracias a las secciones disponibles de hasta 4 mm², las bornas son aptas para el cableado de corriente de control dentro del armario de control.

Conexión COMBI con conector macho

Conexión enchufable COMBI modular

Conexión COMBI enchufable

Las bornas para carril con conexión COMBI satisfacen las exigencias universales y más altas.
La corriente nominal es conducida a las bornas a través del pin de contacto. En combinación con el sistema de contacto del conector macho, la variante de conexión soporta los más altos niveles de vibración. La conexión de las bornas COMBI es apta para el cableado automatizado, parcialmente automatizado o manual.

Conexión por espárrago con conductores y puentes

Conexión por espárrago RT robusta

Conexión por espárrago

Las bornas para carril con conexión por espárrago son excelentes para conectar conductores con terminales anulares y de horquilla. La conexión le permite lograr una elevada fuerza de extracción de conductores gracias a la alta fuerza de contacto y a las amplias superficies de contacto. Las bornas para carril con conexión por espárrago permiten una conexión de varios conductores en tan solo un punto de embornaje. Otra ventaja son las tuercas de sombrerete imperdibles en las tapas abatibles.

El sistema de bornas para carril para un diseño sencillo y rápido de sus regleteros de bornas
CLIPLINE complete
En Phoenix Contact queremos ayudar a nuestros clientes a optimizar los procesos. En la fabricación de armarios de control, la rapidez, el manejo y la calidad son algunos de los factores más importantes. Por este motivo, hemos desarrollado el sistema de bornas para carril CLIPLINE complete. Este sistema le ayuda a diseñar de forma rentable sus regleteros de bornas.
Ir al folleto
CLIPLINE complete, el sistema de bornas para carril