Tecnología de comunicación para el edificio de viviendas

La digitalización proporciona informaciones sobre la situación en edificios de viviendas y, además de un sistema de control inteligente, también permite el acceso remoto activo. COMPLETE line ofrece soluciones para una comunicación remota fiable y segura con edificios inteligentes.

Mapa de imágenes interactivo: Establecimiento de la infraestructura de comunicación en el edificio de viviendas
Notificación por SMS
El relé SMS TC Mobile I/O envía un breve mensaje a cualquier terminal móvil si, por ejemplo, la monitorización de la bomba u otros sistemas notifican errores. A su vez, la alarma puede confirmarse a través de un SMS o de telefonía móvil y se pueden iniciar las contramedidas definidas.
Más información
Notificación por SMS
Sistema de control OpenSource de terceros
Con frecuencia, es un Raspberry Pi el que se encarga del control de Smart Homes. COMPLETE line ofrece conectores de bus para carril y carcasas para este sistema de control abierto.
Más información
Sistema de control OpenSource de terceros
Sistema de control
En el campo de los medios, PLC logic ofrece una solución de control óptima para los edificios de viviendas inteligentes con el editor gratuito y una programación intuitiva.
Más información
Sistema de control
Switch
Los switches recogen y distribuyen todos los datos de forma eficaz. COMPLETE line ofrece una completa cartera de switches gestionados y no gestionados.
Más información
Switch
Telecontrol seguro
En cuanto se dispone de una conexión de redes de datos a Internet, la seguridad de los datos constituye un problema. mGuard ofrece otra alternativa de categoría industrial cuando se requiere una alta seguridad.
Más información
Telecontrol seguro
Panel de control
Los paneles de control muestran los datos del edificio y, según la programación, permiten el control directo. Con el panel de control WP4000, COMPLETE line ofrece una posible solución de alta calidad y robustez industrial.
Más información
Panel de control
Suministro, protección y monitorización
Una amplia infraestructura de comunicación para edificios de viviendas utiliza los datos de todos los ámbitos de la instalación en edificios. En la sección "Suministro, protección y monitorización" se proporcionan, por ejemplo, datos sobre la protección contra rayos o la medición de la energía.
Más información
Suministro, protección y monitorización
Conexión
Para garantizar una comunicación fiable en la Smart Home, es crucial contar con una tecnología de conexión adecuada. COMPLETE line ofrece soluciones para todas las tareas.
Más información
Conexión

La tecnología de comunicación de los edificios suele estar situada en la alimentación principal, aunque no suele estar pensada para el formato REG habitual. Por lo tanto, los armarios de control REG con frecuencia incluyen campos de medios que no están vinculados al formato.

Si en la monitorización de los diferentes consumidores del edificio de viviendas se registran estados críticos, en determinados casos, un relé SMS envía un mensaje corto a los equipos portátiles. Esto permite reaccionar rápidamente cuando los sensores de nivel, los monitores de las bombas u otros sistemas notifican errores y cuando existe peligro de que se produzcan daños. En este caso, la alarma se puede confirmar al relé por SMS o telefonía móvil para que se puedan iniciar las contramedidas.

Un sistema de control implementa muchas más funciones según la demanda. Captura, almacena y analiza datos en cantidades casi infinitas. Estos datos constituyen la base de la comunicación automatizada entre los equipos y el control remoto activo. En la Smart Home a menudo se utilizan sistemas abiertos, como Raspberry Pi.

Se recomienda el uso de un sistema de control industrial en caso de un creciente número de puntos de datos y de equipos conectados o de un uso más intensivo de la monitorización y el control. Para estos casos, COMPLETE line ofrece, por ejemplo, , los módulos de relés lógicos programables PLC logic o los sistemas de control de la familia PLCnext con integración en la nube.

Los switches actúan como elemento de conexión entre diferentes equipos. El número de equipos conectados, la actividad de la red y el volumen de datos definen los requisitos de la infraestructura IT. COMPLETE line ofrece una amplia gama de switches gestionados y no gestionados de alta calidad industrial y con muchas funciones especializadas. Los paneles de control permiten el acceso directo a la infraestructura IT general, permiten ver los datos del edificio y, según la programación, ofrecen un control directo.

Con la conexión de las redes de datos a Internet surge la necesidad de proteger los datos, especialmente en lo que respecta al acceso remoto al sistema de control de los distintos equipos. Los productos de Security ofrecen una amplia protección contra el acceso no autorizado.

Instalación eléctrica y electrónica
Productos para su trabajo diario en el ámbito de la instalación eléctrica

Nuestra amplia gama para la instalación eléctrica le respaldará con éxito en muchas de sus tareas. Desde el cableado hasta la protección contra sobretensiones y las herramientas adecuadas: con nuestros productos duraderos y soluciones innovadoras, garantizamos una mayor eficiencia en las instalaciones eléctricas.

Descubra ahora todos los productos
Un instalador en el armario de control con una tenaza de crimpado en la mano