The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Comunicación segura en aplicaciones de energía

Con los productos del sistema COMPLETE line podrá llevar a cabo una infraestructura de comunicación potente y segura dentro de su aplicación de energía. Los routers de seguridad protegen sus soluciones de automatización frente a ataques del exterior. Los componentes de infraestructura Ethernet garantizan una comunicación fiable.

Creación de soluciones para la comunicación segura en aplicaciones de energía

Creación de soluciones para la comunicación segura en aplicaciones de energía
Comunicación portátil
Conecte su aplicación con la sala de control central para un acceso remoto. En caso de que no esté disponible una comunicación de cableado fijo para este fin, se dispone de una comunicación portátil inalámbrica con el TC Router.
Más información
Comunicación portátil
Protección contra sobretensiones
Además de una comunicación segura, la protección de la red de comunicación frente a daños físicos provocados por sobretensiones ofrece seguridad adicional. Los dispositivos de protección contra sobretensiones DT LAN evitan daños en sus equipos Ethernet.
Más información
Protección contra sobretensiones
Comunicación DSL
Mediante conexiones de cableado fijo o basadas en fibra de vidrio, alcanzará la sala de control aunque esté muy alejada. El módem TC Extender es la opción para una conexión segura y directa mediante DSL.
Más información
Comunicación DSL
Comunicación segura
El uso de Internet en la industria de la energía requiere una protección especial contra hackers e intrusos externos. Los routers de seguridad MGuard le proporcionan la tecnología VPN y de cortafuegos necesaria para proteger la red local frente a las amenazas de Internet y garantizar así una comunicación segura.
Más información
Comunicación segura
Switches
Los switches constituyen el punto de unión central con todos los equipos Energy Automation para una comunicación fiable dentro de la aplicación local. Los switches gestionados resultan especialmente adecuados para los requisitos de estas aplicaciones. Además, cumplen las especificaciones de la norma prescrita, cada vez más estricta, IEC 61850.
Más información
Switches
Infraestructura de comunicación
Para la integración de otros equipos en la red de comunicación local, Phoenix Contact ofrece múltiples convertidores de medios, patch cables y cajas de distribución como parte de la solución completa para cualquier aplicación.
Más información
Infraestructura de comunicación

Entrevista: Comunicación segura en aplicaciones de energía

Entrevista: Comunicación segura en aplicaciones de energía
Comunicación segura en aplicaciones de energía YouTube