Tecnología inalámbrica industrial en la minería

Tecnología inalámbrica industrial en la industria minera Comunicación con emplazamientos remotos

A menudo, las señales e informaciones de partes remotas de yacimientos mineros resultan difíciles de registrar en poco tiempo. Los sistemas inalámbricos permiten superar de forma fácil y eficiente muchos retos relacionados con la infraestructura de comunicación industrial. Los sistemas inalámbricos de Phoenix Contact ofrecen fiabilidad y seguridad al transmitir datos y señales.

Productos para la tecnología inalámbrica industrial


Radioline

Radioline

El sistema de transmisión para instalaciones y redes extensas con hasta 250 estaciones. Uso versátil mediante la transmisión de señales de E/S y datos serie. Además, puede crear distintas estructuras de red: desde conexiones punto a punto hasta redes de malla. Con solo un giro de la rueda selectora podrá asignar entradas y salidas rápidamente.

Router de radiotelefonía móvil

Telecontrol

Nuestros routers de radiotelefonía móvil permiten conexiones de datos de alta velocidad mediante redes LTE 4G con hasta 150 MBit/s. De este modo, se creará una conexión de banda ancha móvil para una interconexión del emplazamiento altamente flexible. Otra de las ventajas es el gran rango de temperatura, que permite el uso para aplicaciones de infraestructuras en entornos adversos y exigentes.

E/S inalámbricas

E/S inalámbricas

El multiplexor inalámbrico transmite 16 señales digitales y 2 señales analógicas en ambas direcciones, con lo cual puede sustituir un cable de señales de 40 hilos. Durante este proceso, la conexión se supervisa continuamente. En caso de que la conexión se perturbe o interrumpa, las salidas se restaurarán al estado definido LOW. Esto se indica mediante un LED de diagnóstico.

Diagrama de tecnología inalámbrica propia Trusted Wireless

Las distancias grandes se salvan fácilmente y de forma eficiente

La tecnología inalámbrica propia Trusted Wireless fue desarrollada especialmente por Phoenix Contact para aplicaciones industriales. Esta resulta especialmente adecuada para la transmisión inalámbrica de las señales de sensores y actuadores. De este modo, garantiza una comunicación fiable a lo largo de varios kilómetros. Gracias a la tecnología de transmisión fiable su comunicación siempre halla un camino.