The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Tecnología de comunicación para la instalación eléctrica Construya ahora redes preparadas para el futuro. Nuestra amplia selección de productos ofrece los componentes adecuados para cada aplicación.

Instalador con switch Ethernet FL SWITCH SFNB 5TX

La base de la automatización y digitalización fiables de un edificio es una interconexión segura contra fallos de todos los dispositivos. Con la tecnología de comunicación robusta de Phoenix Contact aumentará el grado de automatización de sus instalaciones. Ofrecemos un amplio programa de equipos potentes para la comunicación Ethernet y de bus de campo que satisfacen las altas exigencias de las aplicaciones modernas.

  • Alta disponibilidad de la planta con componentes de red robustos e inmunes a interferencias
  • Acceso remoto a instalaciones y señales de alarma automáticas mediante radiotelefonía móvil
  • Funciones estándar, número de puertos variable y distintos diseños de los switches

Switches no gestionados 1000 Switches Ethernet para aplicaciones básicas y estándar

  • Puesta en servicio rápida mediante Plug & Play
  • Diseño compacto y con ahorro de espacio
  • Hasta 16 conexiones Ethernet
  • Variantes de fibra de vidrio y Gigabit
  • Varias opciones de montaje gracias a los adaptadores de montaje

Patch panel Ethernet Los patch panels sirven como módulos de interfaz seguros y sencillos entre el cableado de campo y el armario de control

  • Montaje rápido y sencillo
  • Amplia gama de distintas tecnologías de conexión/tecnologías de conexión alternativas
  • Para una alta disponibilidad de la planta
  • Diseño compacto

Extensores Ethernet El sistema extensor Ethernet para una interconexión IP sencilla y rentable

  • Comunicación Ethernet a través de cualquier cable de dos hilos de hasta 20 km
  • Puesta en servicio rápida mediante Plug & Play
  • Uso de extensores no gestionados en redes IP complejas
  • Diagnóstico nómada y continuo de todos los dispositivos y tramos mediante IP
  • Alta seguridad contra fallos gracias al mantenimiento anticipado con protección contra sobretensiones reemplazable PLUGTRAB PT-IQ
  • Reequipamiento sencillo mediante cualquier cable de dos hilos

Smart Ethernet Box Dispositivo todo en uno para la videovigilancia

  • Ahorro de costes mediante una solución todo en uno, que pone a disposición todas las funcionalidades en un equipo
  • Gran ahorro de tiempo gracias a los adaptadores para el montaje en pared y en poste y al mínimo esfuerzo de cableado
  • Gestión PoE ampliada para el funcionamiento fiable de cámaras IP
  • Múltiples avisos de alarma mediante SNMP, p. ej., en intentos de sabotaje o protección contra sobretensiones defectuosa
  • Puesta en servicio y configuración sencillas y rápidas mediante la gestión basada en web o el software FL Network Manager