The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Protección contra sobretensiones para la instalación eléctrica Descubra una protección fiable y segura para toda su infraestructura eléctrica. Con nuestra amplia gama de productos, le ofrecemos protección contra sobretensiones para la fuente de alimentación, datos y señales.

Una persona delante del armario de control durante la instalación del VAL-SPP

Tanto si se trata de edificios de viviendas, edificios funcionales o plantas industriales: la disponibilidad de los sistemas eléctricos y electrónicos es muy exigente. Una instalación de calefacción averiada puede resultar muy incómoda en invierno. Las paradas de producción que duran horas o incluso días debido a un equipamiento defectuoso conllevan a menudo enormes sumas de dinero. Por ello, la protección contra sobretensiones es un componente importante para optimizar la disponibilidad.

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de la familia de productos Safe Protection Plus combinan características innovadoras de instalación y seguridad para satisfacer precisamente estos requisitos. Con Safe Protection Plus, Phoenix Contact establece ya hoy los estándares del mañana.
La gama cubre aplicaciones para AC y FV con diferentes tensiones nominales. La gama se completa con variantes para redes con grandes fluctuaciones de tensión.

  • Instalación sencilla y segura gracias a funciones innovadoras de manipulación y seguridad
  • Protección fiable de la instalación gracias a su potencia y resistencia máximas
  • Posibilidad de uso en múltiples aplicaciones gracias a su diseño optimizado y a su amplia gama
  • Planificación sencilla gracias a los completos datos digitales y selectores

VALVETRAB Safe Protection Plus Nuevo estándar en la protección contra sobretensiones

  • Conexión segura del cable de conexión mediante la protección contra desconexión y contactos accidentales
  • Instalación sin gran esfuerzo gracias al reducido par de apriete de 3 Nm
  • La enchufabilidad permite sustituir conectores macho individuales de forma segura y rentable