The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Conectores para instalaciones en la instalación eléctrica Conecte los cables de forma rápida y cómoda para la transmisión de potencia y señales. Realice sin esfuerzo una distribución de energía flexible. Nuestra amplia gama de conectores y distribuidores para instalaciones ofrece la solución óptima para edificios e instalaciones de infraestructuras.

Una persona en la sala de calderas conectando un conector para instalaciones a un distribuidor

Los tendidos y las extensiones de cables o la reparación de cables dañados son retos habituales de cualquier electricista. La compleja distribución de energía y la conexión de motores para, por ejemplo, persianas enrollables, también forman parte de las tareas de la instalación eléctrica. Con nuestros conectores para instalaciones, empalmadores de cables y distribuidores, esto se consigue rápidamente.

Nuestros tres sistemas de instalación IPD, PRC y QPD convencen por su sencilla instalación y su diseño robusto. Le ofrecen la transmisión y distribución segura de potencia y señales en zonas exteriores y húmedas. Utilice conectores y distribuidores para instalaciones QPD con conexión IDC rápida, sin necesidad de ninguna herramienta especial. O bien conecte cables cómodamente y sin herramientas: el sistema IPD con tecnología push-in lo hace posible. ¿Prefiere una conexión por tornillo probada? Entonces, apueste por el sistema de instalación PRC.

  • La tecnología de conexión adecuada para cada aplicación: contacto IDC rápido, Push-in Technology sencilla y conexión por tornillo probada
  • Confeccionado sencillo y rápido sin herramienta especial
  • Alta fiabilidad mediante carcasas robustas hasta el índice de protección IP66/IP68/IP69 con resistencia a choques IK08

Comparativa de los sistemas de instalación

IPD

PRC

QPD

Tecnología de conexión Conexión push-in / Push-Lock Conexión por tornillo / crimpada Conexión por corte de aislante
Número de polos 3 / 5 2 ... 7 3 / 4 / 5
Tensión / corriente nominal Hasta 690 V y 20 A Hasta 690 V y 35 A Hasta 690 V y 40 A
Índice de protección IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K IP66 / IP68 (24 h / 2 m) / IP69K
Resistencia a golpes IK07 IK08 (-25 °C) IK07
Temperatura ambiente (funcionamiento) -30 °C (-40 °C) ... +100 °C -40 °C ... +85 °C -40 °C ... +100 °C
Tipo de bloqueo Bloqueo rápido por bayoneta, desbloqueable manualmente y con herramienta Bloqueo por encaje, desbloqueable manualmente y con herramienta Bloqueo por tornillo, desbloqueable manualmente y con herramienta
Ciclos de conexión 50 o 100 con IP66 máx. Hasta 2000 50
Sección de cable (rígido y flexible) 0,5 mm² ... 2,5 mm² 1,5 mm² ... 6,0 mm² 0,5 mm² ... 6,0 mm²
Diámetro exterior del cable 6 mm ... 16 mm 8 mm ... 21 mm 4 mm ... 20 mm
Homologaciones IEC, UL, VDE IEC, UL, 2PfG, DNV IEC, UL, VDE

Sistema de instalación IPD Distribución de energía fiable y sin herramientas en cualquier situación de montaje, por difícil que sea.

  • Cableado sencillo y que ahorra tiempo en campo mediante la conexión Push-Lock
  • Bloqueo seguro y sin herramientas incluso en situaciones de montaje especialmente difíciles
  • Puesta en servicio rápida con módulos de cables preconfeccionados

Sistema de instalación PRC Distribución de energía segura incluso en condiciones extremas.

  • Uso seguro en condiciones ambientales extremas mediante altos índices de protección y resistencia al impacto
  • Fácil manejo mediante la probada tecnología de crimpado o por tornillo
  • Codificación mecánica y con colores para una puesta en servicio rápida y sin errores

Sistema de instalación QPD Configuración de distribuciones de energía rápida, sencilla y rentable.

  • Conexión sin herramienta especial gracias a la conexión por corte de aislante QUICKON
  • Soluciones de distribución flexibles mediante conexiones fijas y enchufables
  • Protección óptima contra influencias ambientales

Conectores QPD STAK 3 y STAS 3 El conector confeccionable especialmente para la conexión del motor de persianas, persianas enrollables y toldos.

  • Instalación rápida sin herramientas gracias a la conexión IDC
  • Carcasa robusta y a prueba de salpicaduras de agua
  • Compatible con todas las conexiones de motor clásicas para toldos y persianas