The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Sistema de instalación IPD

Supere cualquier reto. Experimente una distribución de energía sencilla y sin herramientas con los conectores para instalaciones y distribuidores de instalación IPD.
Conectores para instalaciones y distribuidores de instalación IPD

Distribución de energía sencilla y segura

Fáciles de enchufar y ya conectados de forma segura: los conectores para instalaciones y distribuidores de instalación permiten una distribución de energía fiable y cómoda en cualquier situación de montaje, por difícil que sea. Gracias a la tecnología push-in y al bloqueo rápido, podrá instalar fácilmente conectores, pasamuros y distribuidores sin necesidad de herramientas.

Sus ventajas

  • Distribución sencilla de la energía, ya que los componentes se insertan directamente
  • Cableado sencillo y que ahorra tiempo en campo con conexión Push-Lock
  • Instalaciones fiables en un entorno difícil gracias a IP66, IP68, IP69K en el sistema completo
  • Bloqueo seguro sin herramientas incluso en situaciones de montaje especialmente difíciles
  • Rápida puesta en servicio gracias a los módulos de cables preconfeccionados
Configurador para conectores para instalaciones y distribuidores de instalación IPD

Distribución de energía IPD configurada cómodamente y de forma personalizada

Configurador para conectores para instalaciones y distribuidores de instalación

Configure cómodamente su distribución de energía con los conectores para instalaciones y distribuidores de instalación IPD. Solo tiene que adaptar las conexiones enchufables y las longitudes de los cables según sus necesidades. La guía de menús intuitiva y la representación 3D hacen que la configuración sea un juego de niños. Exporte la lista de artículos o bien realice directamente el pedido de su solución.

Distribuidores de instalación IPD

Distribuya energía fácilmente con los distribuidores de instalación IPD

Optimice su distribución de energía

Los edificios, las infraestructuras o las instalaciones industriales muy ramificados exigen elevados requisitos en cuanto a la distribución de energía. Los conectores para instalaciones y distribuidores de instalación IPD ofrecen una conexión flexible y sin herramientas de cables de 3 y 5 polos con una sección de cable de hasta 2,5 mm².

Detalle de las ventajas

Conexión Push-Lock sin herramientas
Cableado automatizado con conexión push-in
Bloqueo rápido por bayoneta
Conectores para instalaciones preconfeccionados
Protección IP fiable
Conexión Push-Lock sin herramientas

El cableado en campo no tiene que ser complicado: Push-Lock como tecnología de conexión sin herramientas permite la instalación rápida con la inserción directa de los conductores pretratados y rígidos. Para conectar hilos trenzados finos y soltar un conductor conectado, basta con abrir el punto de embornaje con la palanca de color.

Cableado automatizado con conexión push-in

Los pasamuros IPD con conexión push-in ofrecen una confección sencilla y sin herramientas gracias a la inserción directa de conductores rígidos y pretratados. Esto significa que los robots de cableado también pueden conectar automáticamente los componentes en el equipo.

Bloqueo rápido por bayoneta

La instalación puede ser muy sencilla, en particular en situaciones de montaje difíciles. Para que pueda trabajar cómodamente incluso en condiciones adversas, los conectores IPD están equipados con un bloqueo rápido por bayoneta. La posición de inserción encaja claramente de forma segura, evita una inserción incorrecta con la codificación mecánica y ofrece protección contra contactos accidentales según DIN EN 0105.

Conectores para instalaciones preconfeccionados

Los módulos de cables preconfeccionados facilitan enormemente los grandes proyectos de cableado. Los cables de conexión y control de PVC adecuados para su proyecto están disponibles en cuatro longitudes de cable diferentes: 0,5, 1, 3 y 5 m. Como versiones con conector macho o acoplamiento a extremo de cable libre o conector macho a acoplamiento. También se pueden fabricar longitudes personalizadas bajo pedido.

Protección IP fiable

Cableado estable a largo plazo en entornos industriales y exteriores: gracias a ​IP66, IP68 e IP69K​ en un sistema completo su instalación está protegida contra las salpicaduras de agua y el polvo, para lograr instalaciones especialmente fiables en entornos adversos.

Vista en 3D

Conectores para instalaciones IPD en vista de 360°

Los conectores para instalaciones IPD impresionan por su fácil manejo y su instalación segura. Gracias a la conexión push-in, en el lado del equipo, y a la conexión Push-Lock, en el lado de campo, podrá confeccionar conectores y pasamuros de forma cómoda y rápida sin herramientas. El bloqueo rápido por bayoneta garantiza, incluso en situaciones de montaje difíciles, el montaje seguro y sencillo.

Visión general de la cartera de productos Sistema de instalación IPD

Mapa de imágenes interactivo: Visión general de la cartera de productos Sistema de instalación IPD
Distribuidores en H
Los distribuidores de instalación IPD permiten una distribución de energía sencilla y segura. La instalación de conectores de tres y cinco polos con sección de cable de hasta 2,5 mm² se realiza de forma fiable y sin herramientas, simplemente enchufándolos. Los distribuidores en H tienen una entrada y tres salidas.
Ir a los distribuidores en H
Distribuidores en H
Distribuidores en Y
Los distribuidores de instalación IPD permiten una distribución de energía sencilla y segura. La instalación de conectores de tres y cinco polos con sección de cable de hasta 2,5 mm² se realiza de forma fiable y sin herramientas, simplemente enchufándolos. Los distribuidores en Y tienen una entrada y dos salidas.
Ir a los distribuidores en Y
Distribuidores en Y
Pasamuros
Con los pasamuros de tres y cinco polos para conectores para instalaciones IPD podrá conectar sus equipos fácilmente sin necesidad de herramientas. La gama de productos incluye pasamuros en versión macho y hembra con conexión push-in en el lado del equipo para autoconfección o conductores individuales ya conectados.
Ir a los pasamuros
Pasamuros
Conectores para instalaciones
Los conectores para instalaciones IPD en versión macho y hembra ofrecen una conexión de cables de tres y cinco polos con una sección de cable de hasta 2,5 mm². La confección se realiza sin herramientas con conexión Push-Lock. El bloqueo rápido por bayoneta permite una instalación cómoda. La posición de inserción encaja claramente de forma segura y evita, con la codificación mecánica, una inserción incorrecta.
Ir a los conectores para instalaciones
Conectores para instalaciones

Soluciones para requisitos especiales


Pasamuros IPD

Pasamuros IPD con conexión de conductores directa

Fácil instalación sin conectores

Con los pasamuros IPD para una conexión directa del cable, se ahorrará el conector para campo. El cable pasa fácilmente por la carcasa aérea en lado del campo y se conecta directamente al equipo mediante la tecnología push-in con una conexión ligera como una pluma. A continuación, solo tiene que encajar la carcasa aérea, establecer la descarga de tracción a través de la tuerca y listo.

Conectores y pasamuros DC IPD

Conectores y pasamuros DC IPD

Salida del equipo DC enchufable

Con el conector y el pasamuros DC IPD de 5 polos puede realizar fácilmente la salida de equipos DC enchufables. La conexión de conductores puede realizarse cómodamente en el lado del campo y del equipo sin herramientas gracias a la conexión push-in o Push-Lock.

Perfectos para múltiples aplicaciones Nuestros sistemas de instalación ofrecen una distribución de energía flexible y robusta en aplicaciones de edificios, industriales y exteriores.

Túnel con iluminación
Infraestructura de tráfico
Aerogenerador en el parque solar
Generación de energía
Coches eléctricos en un parque de carga operado con energía solar
Electromovilidad
Estación base LTE
Telecomunicación
Edificio de oficinas desde el interior
Infraestructura de edificios
Buque de carga
Marina y offshore
Cinta transportadora
Intralogística
Edificio de producción
Producción
Instalación HVAC en el tejado
Calefacción, ventilación y aire acondicionado
Estación de carga para bicicletas eléctricas
Micro Mobility
E-PAPER
Todos los sistemas de instalación de un vistazo

Conozca nuestra cartera de sistemas de instalación. En función de la aplicación, puede elegir entre una sencilla conexión de cables, una cómoda distribución de energía o una compacta conexión de equipos.

Abrir el E-Paper
Sistemas de instalación IPD, QPD y PRC