Accesorios Descripción ① Rótulos de señalización para distribuidores en H y T ② Tapón de cierre, IP68 ③ Capuchón para pasamuros, imperdible, IP68 ④ Contratuerca Imprimibles Diámetro 7 mm Diámetro 10 mm Diámetro 14 mm Para 1,5 mm², 3 / 4 polos, Negro Para 1,5 mm², 5 polos, Negro Para 2,5 mm², 4 polos, Negro Para 2,5 mm², 5 polos, Negro Para 6 mm², 5 polos, Negro M16, negro M20, negro M25, negro Pg21, negro ⑤ Manguito aislante para conector plano Para 1,5 mm², 3 / 4 polos Para 1,5 mm², 5 polos Para 2,5 mm², 4 polos Para 2,5 mm², 5 polos Para 6 mm², 5 polos ⑥ Capuchón para conexión QUICKON, IP50 16 Phoenix Contact Código de art. Descripción Para plotter y para grabar 0806932 Para 1,5 mm², 3 / 4 polos Para 1,5 mm², 5 polos Para 2,5 mm², 4 polos Para 2,5 mm², 5 polos Para 6 mm², 5 polos Para 1,5 mm², 3 / 4 polos, QPD STAK / STAS, ancho entre caras 21,5 Para 1,5 mm², 5 polos / 2,5 mm², 4 polos, ancho entre caras 22 Para 2,5 mm², 5 polos, ancho entre caras 27 Para 1,5 mm², 3 / 4 polos Para 1,5 mm², 5 polos Para 2,5 mm², 4 polos Para 2,5 mm², 5 polos Para 6 mm², 5 polos Para un cable AS-i de 2,5 mm², 4 polos Para dos cables AS-i de 2,5 mm², de 4 polos Código de art. 1414724 1414759 1414759 1404529 1411404 1739906 1670206 1670646 1414729 1414760 1425950 1404530 1411402 1582462 1582464 0819453 1400255 1400284 1400270 1414722 1414728 1277193 1404525 1411400 1411214 1411215 1411216 1424563 1670497 1414723 1414758 1414758 1404528 1411403 ⑦ Capuchón para conector IP50 ⑧ Llave tubular para tuercas QUICKON ⑨ Perfil codificador ⑩ Junta para cables AS-Interface