Montaje y cableado Reduzca el esfuerzo de montaje y cableado en la fabricación de armarios de control. Con las tecnologías de conexión push-in y push-X, podrá cablear armarios de control rápidamente y sin herramientas. Nuestras herramientas manuales e impresoras portátiles permiten trabajar con eficacia en cualquier lugar.

Un operario trabajando en una placa de montaje

Sus ventajas con un montaje y cableado eficaces en la fabricación de armarios de control

  • Montaje simplificado de carriles DIN totalmente equipados
  • Ahorro de tiempo y seguridad de los procesos gracias al cableado sin herramientas
  • Trabajo más fácil con nuestra amplia gama de herramientas ergonómicas
  • (Post)rotulación eficiente directamente en el armario de control con sistemas de rotulación portátiles

Montaje eficaz Desde carriles DIN totalmente equipados

Ahora puede organizar sus procesos de montaje de forma aún más eficaz: Los adaptadores para carril DIN RailFIX permiten el montaje sencillo de regleteros de bornas, es decir, de carriles DIN equipados de antemano con bornas para carril. El montaje con RailFIX significa que no es necesario dejar ningún espacio libre para fijar el carril DIN ni desmontar y volver a montar ningún componente. Para la fijación, basta con enchufar los regleteros de bornas ya equipados en los adaptadores y empujarlos lateralmente debajo de los ganchos de sujeción. Por lo tanto, un solo tornillo en el extremo del carril DIN es suficiente para una fijación segura. Esto garantiza un montaje rápido de regleteros de bornas totalmente equipados y hace que el proceso de montaje en la fabricación de armarios de control sea más eficiente en general.

Borna para carril XT 2,5 con tecnología push-X

Conexión de conductores sin herramientas Push-X – the new X-perience of wiring

Un nuevo concepto de conexión de conductores sin herramientas: push-X sirve sin excepción para todo tipo de conductores del cableado directo, y sin necesidad de ejercer demasiada fuerza ni de utilizar herramientas. El núcleo de esta nueva tecnología es un resorte de contacto pretensado. El principio permite la conexión de conductores rígidos y flexibles con y sin puntera. Incluso los conductores más pequeños y flexibles activan la conexión. El contacto con el conductor se realiza sin esfuerzo, golpeando ligeramente la superficie de activación situada en el extremo de la cámara de sujeción.

Sistemas de impresión portátiles THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO y THERMOMARK GO.K

Rotulación independiente de la ubicación Con impresoras portátiles

Los lugares de aplicación y los requisitos de las identificaciones industriales son tan numerosos como variados. Además de impresoras para el montaje industrial organizado de forma centralizada, con nuestras impresoras de transferencia térmica portátiles también ofrecemos soluciones para unidades técnicas de suministro en la fabricación de sistemas de control y armarios de control. Las impresoras a batería THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO y THERMOMARK GO.K están listas para su uso justo donde las necesite gracias al software de rotulación integrado o a la posibilidad de control inalámbrico mediante app.

Bolsa de herramientas con varias herramientas manuales

Herramientas manuales profesionales Para todas las aplicaciones

El requisito para unos buenos resultados de trabajo son herramientas profesionales. Nuestra amplia gama de herramientas ofrece herramientas manuales para todas las aplicaciones en la fabricación de armarios de control. Las herramientas manuales de alta calidad para cortar, pelar, crimpar, atornillar y medir también impresionan por su durabilidad y cómodo manejo gracias a las formas de la empuñadura de diseño ergonómico.

Sistema de estación de trabajo para el cableado

Estación de trabajo básica de clipx BASIC line para el cableado en la fabricación de armarios de control
Sistema de estación de trabajo clipx BASIC line para el cableado en la fabricación de armarios de control
Una persona trabaja en el sistema de estación de trabajo clipx BASIC line para el cableado en la fabricación de armarios de control
Estación de trabajo básica de clipx BASIC line para el cableado en la fabricación de armarios de control

La estación de trabajo básica está equipada con una práctica caja de herramientas con cajones y cerradura que permite tener a mano todas las herramientas necesarias. Las mesas auxiliares plegables proporcionan espacio de trabajo adicional cuando es necesario y pueden guardarse para ahorrar espacio cuando no se utilizan. En la zona superior, la estación de trabajo también cuenta con estantes que ofrecen un espacio de almacenamiento ideal para los materiales necesarios, como cables y líneas. Gracias a las ruedas giratorias con freno, la estación móvil se puede desplazar sin esfuerzo a cualquier armario de control que se esté fabricando o a otro lugar, lo que garantiza la máxima flexibilidad.

Ir al producto
Sistema de estación de trabajo clipx BASIC line para el cableado en la fabricación de armarios de control

Gracias a su escalabilidad y diseño modular, la estación de trabajo básica puede combinarse de forma flexible con diversos accesorios. Además de un monitor, por ejemplo, también se pueden instalar carriles DIN que sirvan de soporte para gavetas apilables, perfectas para mantener las piezas pequeñas organizadas y al alcance de la mano. Para un mayor orden en el cableado, recomendamos instalar el freno de conductores. El freno de conductores permite estructurar conductores en el rango de sección de 0,5 a 6 mm² de forma clara y sencilla. Puede etiquetarse según la sección de cable y es fácil de instalar gracias a su compatibilidad con los carriles DIN NS 35. El acceso rápido al conductor y la opción de rotulación no solo reducen los tiempos de búsqueda, sino que también minimizan el riesgo de confusión con secciones similares. La papelera proporciona un orden adicional.

Ir a la lista de productos
Una persona trabaja en el sistema de estación de trabajo clipx BASIC line para el cableado en la fabricación de armarios de control

Para una mayor eficiencia en el proceso de cableado, puede ampliar fácilmente el sistema de estación de trabajo con nuestras herramientas automáticas y sistemas de impresión, así como el software de asistencia al operario. Esto le permite preparar un gran número de conductores para su cableado de forma rápida y sencilla in situ. Con la máquina pelacables E.FOX S 10 podrá procesar de forma sencilla y eficaz conductores con diferentes secciones y aislamientos. Con la THERMOMARK E.WIRE, puede imprimir y aplicar el marcado de cables automáticamente en un solo paso. El software de asistencia al operario proporciona la información necesaria a partir de los datos exportados del sistema ECAD de forma claramente organizada y guía a los empleados paso a paso por el procedimiento de tramitación. El control directo de las herramientas automáticas y los sistemas de impresión también contribuye a aumentar la eficiencia.

Ir a la lista de productos

Durante el desarrollo de productos de las bornas para carril, trabajamos cada día para que el cableado en la fabricación de armarios de control sea aún más rápido, seguro e intuitivo.

Dennis Habirov , Desarrollo de las bornas para carril
Dennis Habirov

Ready for Automation Proven today – designed for tomorrow

Al prescindir de las punteras y de la conexión rápida sin herramientas, la tecnología de conexión push-X ya permite ganar eficacia inmediata en el proceso de cableado manual. Además, la innovadora tecnología de Phoenix Contact da respuesta a los requisitos de la producción del mañana: la tecnología de inserción directa y el contorno exterior estandarizado de las bornas para carril crean las condiciones para el cableado automático en procesos totalmente automatizados. Queremos dar forma al futuro de la fabricación de armarios de control. Para ello, colaboramos con socios como la Universidad del Ruhr de Bochum en nuevas tecnologías y sistemas de fabricación. Phoenix Contact es su socio para la máxima eficiencia en la fabricación de armarios de control hoy y en el futuro.

COMPLETE line
Soluciones para el armario de control

COMPLETE line es el programa completo de productos para todas las funciones de su instalación de armarios de control y de campo. Experimente la gama coordinada con diseño estandarizado, manejo intuitivo y accesorios uniformes.

Más información
Soluciones para el armario de control