The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Videovigilancia CCTV en las pistas de aterrizaje de los aeropuertos

Videovigilancia en aeropuertos Máxima seguridad en el despegue y el aterrizaje

La videovigilancia en los lugares públicos aumenta constantemente. Para proteger las zonas neurálgicas de las operaciones de tráfico aéreo, se está intentando ampliar la videovigilancia en los aeropuertos ante la creciente situación de peligro. Además, las cámaras de vídeo contribuyen significativamente a la optimización de los procesos empresariales mediante la captación de datos por vídeo.

Videovigilancia en un aeropuerto exterior

Seguridad en aeropuertos mediante la videovigilancia de las zonas críticas

Tecnología de vigilancia en el interior y el exterior de los aeropuertos

La videovigilancia puede encontrarse en diversas áreas de las operaciones aeroportuarias: desde las zonas públicas para los pasajeros y los acompañantes, hasta el área de seguridad, pasando por las zonas exteriores como el área de estacionamiento, la pista de rodaje o la pista de aterrizaje. La videovigilancia también es imprescindible en los aparcamientos o en el transporte ferroviario.

En el edificio del aeropuerto propiamente dicho, como cabe esperar, se vigilan los accesos, las zonas de espera, pero también los mostradores de embarque, y la tecnología con cámaras ayuda a acelerar los procesos. La videovigilancia también respalda al personal de seguridad con procesos automatizados en los controles de seguridad. Todos estos ámbitos apenas presentan problemas para la instalación de la tecnología.

Tecnología de seguridad para zonas críticas del aeropuerto

Por otro lado, resultan claves las instalaciones que influyen en las operaciones de vuelo o las áreas que podrían poner en peligro la seguridad del vuelo. Por tanto, la monitorización del terreno, de las vallas y de los perímetros es imprescindible para el funcionamiento. En este sentido, la monitorización es particularmente importante.

Las zonas particularmente críticas de la instalación son el área de estacionamiento o rampa, la pista de rodaje y vías de acceso y la pista de aterrizaje. Muchos de los principales aeropuertos internacionales funcionan por encima de su capacidad y el cierre parcial de esas zonas generaría costes elevados. Por eso, es esencial una instalación sencilla y rápida o la ampliación con videovigilancia.

Vista interior de la Smart Ethernet Box con la tapa abierta

Smart Ethernet Box – Todo en un solo equipo

Solución integrada para la videovigilancia de aeropuertos

La Smart Ethernet Box de Phoenix Contact integra en un solo equipo con una carcasa compacta las funcionalidades de las cajas de conexión habituales equipadas con equipos sobre carril DIN estándar. Así ahorrará tiempo en la planificación e instalación. Gracias al adaptador de montaje integrado para el montaje mural y en poste, se simplifica y acelera considerablemente la instalación. Ahorre hasta un 70 % de tiempo frente a las instalaciones convencionales. Otra ventaja especial: el reinicio de las cámaras que en el modo de regulación no están accesibles para los trabajos de mantenimiento mediante la función de rearranque desde la central de control.

La Smart Ethernet Box de Phoenix Contact está además equipada con switches gestionados, lo que permite integrarla activamente en la monitorización del sistema de control mediante SNMP. Se ofrece la monitorización del estado de las redes de cámaras y se protegen contra sobretensión los componentes de las zonas de amplia distribución.

Contacto
Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Más información sobre el tema
Videovigilancia para la industria y el comercio

Obtenga más información sobre la infraestructura adecuada para la videovigilancia y apropiada para cada aplicación.

Descarga del folleto
Robot con cabezal de cámara