Videovigilancia en la industria solar Seguros, con o sin sol. A medida que aumenta la potencia instalada de energía solar, crece también el número de incidentes en las instalaciones. En este contexto, los delincuentes no siempre se centran únicamente en los paneles solares, sino también, cada vez más, en los cables de conexión e incluso en los inversores. Esto afecta a menudo a los parques solares más pequeños y remotos y no siempre están protegidos de forma adecuada contra vandalismo y robo.

Parque solar para la generación de energía
Un pequeño huerto solar en una depresión

Inversores bien protegidos en edificios construidos especialmente

Protección de parques solares frente a vandalismo

En la actualidad, la videovigilancia de las plantas de suministro de energía es habitual. Todas las empresas operadoras intentan evitar un acceso no autorizado a sus instalaciones. Para ello, con frecuencia vigilan las entradas y zonas limítrofes de sus instalaciones. En el huerto solar, la monitorización completa es bastante inusual.

Los directores generales de un parque solar de una pequeña ciudad alemana experimentaron una caída masiva en el rendimiento energético. Los ladrones habían cortado y robado más de una docena de inversores. No siempre es posible montar los inversores en un edificio pequeño propio o en armarios de control con cierre. Con frecuencia, los daños de este tipo de actividades delictivas van más allá del precio de adquisición de la tecnología.

En este sentido, el objetivo de un sistema de videovigilancia es claro: la tecnología debe cubrir toda la zona y estar protegida de manera óptima frente al vandalismo y las condiciones ambientales.

Cámara de alta resolución PTZ

Cámara con alto consumo de potencia

Requisitos de la tecnología

Dado que en los parques solares se vigilan zonas muy extensas con el menor número posible de cámaras, a menudo se utilizan sistemas de inclinación con giro.

En la detección de intrusiones se pueden incluir sensores de vallas, alambres de resistencia, sensores de detección de intrusiones, fusibles de separación para paneles, barreras fotoeléctricas y otros equipos que se acoplan habitualmente a la videovigilancia a través de la red. En este sentido, resulta ventajoso que la tecnología de conexión disponga de un rendimiento de red suficiente y que el suministro POE también proporcione reservas suficientes para las cámaras PTZ de alto rendimiento.

Smart Ethernet Box con puerta abierta

Todo para la conexión de sus cámaras de videovigilancia en un equipo compacto

Solución integral para la videovigilancia de instalaciones solares

La Smart Ethernet Box de Phoenix Contact combina todas estas propiedades en un único equipo, que se conecta directamente a las cámaras.

La robusta carcasa satisface los requisitos para exteriores. Basta con encajar el adaptador de montaje, conectar y listo.

También le ayudamos a obtener cajas de conexión a la medida del cliente para la industria solar.

Contacto
Servicio de atención al cliente
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
+49 5235-300
Más información sobre el tema
Videovigilancia para la industria y el comercio

Obtenga más información sobre la infraestructura adecuada para la videovigilancia y apropiada para cada aplicación.

Descarga del folleto
Robot con cabezal de cámara