Videovigilancia en la tecnología de transporte Monitorización del flujo de tráfico mediante tecnología de vídeo punta.
La videovigilancia es ya imprescindible en la tecnología de transporte. Su principal objetivo es la seguridad elevada para todos los usuarios de la vía pública. Ya sean tramos ferroviarios, autopistas o áreas con especial riesgo en el tráfico rodado. Por un lado, la tecnología de vídeo ayuda de manera preventiva a evitar sobrecargas o atascos y, por otro lado, permite garantizar una rápida asistencia en caso de averías o situaciones de emergencia.
Además, en muchos países del mundo la videovigilancia se utiliza también en la actualidad para evitar daños (p. ej., en el control de altura) o para detectar infracciones. Con la ayuda del ANPR (Automatic Number Plate Recognition) y una inteligencia artificial como módulo de ampliación (AXC F XT ML 1000) para controladores lógicos programables se obtienen posibilidades totalmente nuevas para el análisis y la optimización del tráfico. La tecnología de vídeo se ha convertido en un factor decisivo, sobre todo en relación con ciudades cada vez más inteligentes y con la conexión de diferentes aplicaciones y sectores.
Monitorización y optimización del flujo de tráfico mediante tecnología de vídeo punta
Protección óptima de instalaciones de largo alcance
La monitorización del tráfico en autopistas se extiende con frecuencia a lo largo de grandes distancias. Como empresa líder mundial en el sector de la tecnología de redes, Phoenix Contact ofrece los productos correctos también para instalaciones de amplio alcance.
La Smart Ethernet Box de Phoenix Contact, un equipo todo en uno que se conecta directamente a las cámaras, es ideal para la monitorización del tráfico. El trayecto máximo entre dos nodos de instalación es de 80 kilómetros con el uso de fibras de vidrio adecuadas. Gracias a la tecnología de switch completamente gestionado (full-managed), con las Smart Ethernet Boxes incluso se pueden formar anillos, lo que permite una instalación redundante.
Desde una sala de control también se puede instalar tecnología de vídeo en ambos lados de la autopista y tender una redundancia de anillo a través de un puente de señales o un puente verde. Así, con una estructura redundante se obtiene un Single Point of Failure (punto único de fallo), incluso a lo largo de muchos cientos de kilómetros de autopista.
Instalación de una cámara de videovigilancia
Ideales para el uso en el exterior
La instalación para una videovigilancia fiable debe cumplir, como mínimo, los mismos requisitos que la propia cámara. Esto es especialmente aplicable a instalaciones en exterior, como la tecnología de vídeo a lo largo de autopistas.
Para el uso en exterior es particularmente adecuada la Smart Ethernet Box. Ha sido concebida para temperaturas ambiente de entre -40 °C y +70 °C con una humedad relativa de entre el 10 % y el 95 %, y cuenta con una robusta carcasa de plástico especial resistente al envejecimiento que no se puede deformar ni perforar.
Para la infraestructura de vídeo, Phoenix Contact cuenta además con una cartera de productos aptos para la industria de la tecnología de conexión y comunicación, que pueden configurarse de manera personalizada en la caja de conexiones de la cámara y que también son resistentes a las condiciones ambientales externas.
Infraestructura para la videovigilancia en un equipo compacto
Videovigilancia con la Smart Ethernet Box
Infraestructura de videovigilancia para el sector del transporte en un equipo robusto: pequeño, compacto, eficiente. La manera segura de conectar las cámaras de vigilancia con el servidor de vídeo.
Gracias al adaptador de montaje integrado para el montaje mural y en poste, se simplifica y acelera considerablemente la instalación. Encajar, conectar y listo. ¡Así de sencillo! Así no se pierde ninguna imagen.