The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Tratamiento secundario de aguas residuales en el tratamiento de aguas residuales Garantice la mejor calidad del agua – con nuestras soluciones para la monitorización fiable y la transmisión segura de datos para estanques de sedimentación final.

Conversación en el puente del estanque de sedimentación final

Reto


Estanques de sedimentación final

Elevadas exigencias a la calidad del agua

Antes de devolver el agua depurada al circuito de agua natural, la calidad debe ser la adecuada. Para garantizar la calidad óptima del agua, se supervisa el valor de pH, el contenido de nitrato, así como otros valores relevantes. Además, se comprueba el nivel de lodo descendente y el retorno se regula con precisión.

Solución


Conversación sobre el tratamiento secundario de aguas residuales

Funcionamiento ininterrumpido del tratamiento secundario de aguas residuales

La transmisión fiable de datos desde los comercios y los equipos de campo a la sala de control es necesaria para la monitorización permanente de la calidad del agua.
Descubra nuestras soluciones para una comunicación de datos inalámbrica segura con comercios muy alejados y de difícil de acceso. Los conceptos para el manejo y la desconexión seguros de las instalaciones le ayudan en situaciones de peligro.

Planta de tratamiento de aguas residuales
Automatización en el clarificador Bio-F
Armario de control de planta de tratamiento de aguas residuales con productos para la transmisión de datos sin cables
Planta de tratamiento de aguas residuales

Tanto los equipos remotos como los de difícil acceso son un desafío para la comunicación segura de los datos. Esto afecta, por ejemplo, a las estaciones de bombeo y los pozos remotos, así como a las piezas giratorias de un rascador de puente o al control del nivel de llenado.

El sistema inalámbrico Radioline ha sido desarrollado especialmente para el uso en el entorno industrial. Los datos de control de serie y las señales de E/S estandarizadas se transmiten de forma fiable. Es compatible con todos los estándares de comunicación habituales, como Modbus, PROFIBUS o PROFINET. Con una tecnología propia como Trusted Wireless 2.0, el protocolo no es públicamente accesible, por lo que la tecnología está protegida perfectamente frente a ataques de terceros.

Automatización en el clarificador Bio-F

En los clarificadores biológicos de eliminación de fósforo (abreviado: clarificadores Bio-P), el fósforo contenido en las aguas residuales es eliminado por las bacterias contenidas en los lodos.

Los arrancadores de motor híbridos 4 en 1 de la familia CONTACTRON protegen los motores de forma fiable y permiten un funcionamiento ininterrumpido. Las funciones de seguridad integradas cumplen todos los requisitos del paro de emergencia.

Armario de control de planta de tratamiento de aguas residuales con productos para la transmisión de datos sin cables

Tanto si se trata de PROFIBUS como PROFINET: consiga una calidad del agua óptima gracias a una monitorización segura del proceso del tratamiento secundario de aguas residuales. Utilice WLAN como una alternativa rentable, p. ej. para anillos colectores. Las variables de proceso de los estanques de sedimentación final se transfieren de forma fiable al nivel del sistema de control. Evite una transmisión de anillos colectores propensa a fallos, a menudo vinculada con un elevado coste de instalación y mantenimiento.

Comunicación de datos inalámbrica con Bluetooth en el tratamiento secundario de aguas residuales

Mapa de imágenes interactivo: Comunicación de datos inalámbrica con Bluetooth en el tratamiento secundario de aguas residuales
Gestores de motores
Detecte a tiempo los estados de carga críticos y proteja al mismo tiempo el motor y las partes valiosas de la instalación.
Gestores de motores
Tecnología de automatización
Utilice su lenguaje de programación preferido para la automatización y conecte su instalación a la nube.
Más información sobre la tecnología de automatización
Tecnología de automatización
Comunicación remota segura
Para que pueda comunicarse de forma segura en todo el mundo con sus máquinas e instalaciones, le ofrecemos los routers industriales y la ciberseguridad adecuados.
Más información sobre los routers industriales y la ciberseguridad
Comunicación remota segura

Sus ventajas

  • Las partes de la instalación de difícil acceso siempre bajo control gracias a la comunicación de datos fiable
  • Poco esfuerzo de instalación y mantenimiento gracias a la comunicación inalámbrica
  • Funcionamiento de la instalación sin interrupciones con una protección fiable para motores

Contacto

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Estaré encantado de asesorarle en sus proyectos de modernización o ampliación. Benefíciese de nuestros numerosos años de experiencia y de una amplia gama de servicios.

Productos


Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.