Transporte y distribución de agua Consiga un funcionamiento de la instalación seguro y una gestión de las fugas fiable con nuestras soluciones de monitorización y control para la red de distribución de agua.

Transporte y distribución de agua

Reto


Abastecimiento de agua

Reducir potencias disipadas y garantizar un abastecimiento de agua fiable

La red de distribución de agua es la pieza central del abastecimiento de agua. Conecta el tratamiento del agua con los consumidores. En este caso, el enfoque se halla en la expansión rentable y el funcionamiento de la instalación. La monitorización y el control continuos de las estaciones exteriores son esenciales. Deben garantizar la presión del agua adecuada e identificar y minimizar las pérdidas de agua, por ejemplo, debidas a fugas.

Solución


Vista a través de las rejillas de depósitos de agua potable

Abastecimiento de agua a larga distancia preparado para el futuro

Para que el agua potable esté disponible en muchos sitios, a menudo se precisa una red de suministro muy ramificada. En este caso, es imprescindible el acceso continuo a todas las instalaciones para el control y la monitorización. Phoenix Contact proporciona para ello soluciones completas desde la monitorización remota hasta el sistema de gestión de fugas para minimizar las pérdidas de agua. La conexión a la nube de los sistemas de control individuales permite acceder a todos los datos relevantes del sistema a través de una conexión segura.

Un hombre tiene acceso a la nube a través de la tablet
Fuga en una tubería
Monitorización remota
Un hombre tiene acceso a la nube a través de la tablet

El uso de sistemas de control de la familia PLCnext Control permite, con poco trabajo, la comunicación a una nube. Desde cada pozo se puede acceder a los datos de los equipos conectados a través de una conexión directa. La información como las horas de funcionamiento, la carga o el consumo de potencia se transmite a la nube deseada, p. ej. a través de MQTT.

Aproveche la máxima disponibilidad, ya que puede acceder a sus datos en cualquier momento y desde cualquier ubicación. Gracias a esta transparencia se pueden tomar medidas inmediatas o actuaciones a largo plazo, como una gestión del mantenimiento. Asimismo, es posible el control de los pozos a través de la nube y puede configurarse como sistema redundante.

Fuga en una tubería

Dado que el consumo del agua potable de la red va cambiando a lo largo del día, el flujo y la presión de la línea tienen una gran importancia al considerar las pérdidas por fugas.

Junto con otros socios, Phoenix Contact ha desarrollado una solución para reducir al mínimo las pérdidas de la línea que se basa en una gestión de la presión que no depende del consumo.

Monitorización remota

En una red de distribución de agua resulta esencial monitorizar y controlar las estaciones remotas de forma continua. Phoenix Contact ofrece soluciones especiales para la gestión de fugas y líneas remotas que se basan en una tecnología de control modular.

Para la transmisión de datos se utilizan distintos medios como SHDSL, la tecnología inalámbrica y la tecnología de radiotelefonía móvil. Las soluciones pueden ampliarse modularmente y ponerse fácilmente en servicio mediante parametrización, en lugar de programación.

Soluciones para la red de distribución de agua

Mapa de imágenes interactivo: Topología Soluciones para la red de distribución de agua
Fuentes de alimentación
Con nuestras fuentes de alimentación alimentará su aplicación de forma fiable. Seleccione de nuestra amplia oferta de las distintas familias de productos la fuente de alimentación óptima según sus necesidades.
Más información acerca de las fuentes de alimentación
Fuentes de alimentación
Tecnología de automatización
Utilice su lenguaje de programación preferido para la automatización y conecte su instalación a la nube.
Más información sobre la tecnología de automatización
Tecnología de automatización
Comunicación remota segura
Para que pueda comunicarse de forma segura en todo el mundo con sus máquinas e instalaciones, le ofrecemos los routers industriales y la ciberseguridad adecuados.
Más información sobre los routers industriales y la ciberseguridad
Comunicación remota segura

Sus ventajas

  • Conexión a la nube sencilla mediante el uso de la PLCnext Technology
  • Minimización de las pérdidas de agua gracias al sistema de gestión de fugas
  • Transparencia de datos: desde la central de control o el equipo terminal móvil

Contacto

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Estaré encantado de asesorarle en sus proyectos de modernización o ampliación. Benefíciese de nuestros numerosos años de experiencia y de una amplia gama de servicios.

Productos


Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.