The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Tratamiento de agua en el suministro de agua potable Consiga una transmisión de datos segura y un funcionamiento de la instalación predictivo con nuestras soluciones de sistemas de control y de red redundantes.

Empleado de asistencia técnica durante el tratamiento de agua potable

Reto


Foto interior del abastecimiento de agua

Requisitos de tratamiento personalizados

Las impurezas, así como la contaminación por bacterias y virus, se eliminan permanentemente antes de la distribución. El tratamiento del agua se realiza en distintas fases como la oxidación, la desinfección y el ablandamiento.

Solución


Reunión con un cliente en una planta para el tratamiento de aguas

Funcionamiento de la instalación predictivo para agua potable segura

Cumpla las elevadas exigencias de la calidad del agua garantizando un funcionamiento de la instalación sin interrupciones. Para un tratamiento seguro y predictivo del tratamiento del agua, ofrecemos productos y soluciones que garantizan la máxima disponibilidad.
Con soluciones de sistemas de control y de red redundantes desde el nivel de campo al nivel del sistema de control, los procesos sensibles de su instalación se controlan y monitorizan de forma fiable. De este modo, tendrá acceso seguro a su instalación en cualquier momento y desde cualquier lugar, y podrá realizar fácilmente diagnósticos de fallos mediante mantenimiento remoto en caso de fallo.

Nuestras soluciones para sus procesos

Armario de control para controlar la planta de tratamiento
Armario de control en la instalación de ozono
Sistemas de control redundantes de alto rendimiento
Armario de control para controlar la planta de tratamiento

Los valores de medición de caudal y de cloro residual se utilizan para controlar la instalación de tratamiento de manera exacta en caso de que se use, p. ej. dióxido de cloro. La combinación de tecnología de control modular con eHMI integrada y bloques de visualización ya listos permite un control exacto con manejo in situ a través de la pantalla táctil basada en la web.

Armario de control en la instalación de ozono

Para regular la concentración del gas de ozono en un proceso de oxidación, se establece una conexión segura entre los equipos de campo y el sistema de control. Las entradas y salidas analógicas y digitales permiten un manejo sencillo de las señales en este nivel. A través de los protocolos de comunicación habituales, como Modbus, PROFIBUS y PROFINET, esta información se transfiere al sistema de control.

Sistemas de control redundantes de alto rendimiento

Los diferentes tipos de carga requieren procesos de tratamiento distintos. Los conceptos de redundancia completos con el RFC 4072S como control de seguridad de alto rendimiento contribuyen a un funcionamiento ininterrumpido. Además, permiten un uso con los máximos requisitos de seguridad según SIL 3 y PL e respectivamente.

Redundancia universal desde el nivel de campo hasta la central de control

La seguridad contra fallos es particularmente importante, en especial en los diferentes niveles del tratamiento de agua. Con el fin de garantizar la máxima disponibilidad, es imprescindible el diseño de un sistema redundante.
Phoenix Contact ofrece conceptos seguros y componentes redundantes para automatizar su instalación. Dispondrá de una amplia gama de soluciones y productos que abarcan desde la integración sencilla de los equipos de campo, pasando por el nivel de control y de red, hasta el sistema de control. Así garantizará un funcionamiento de su instalación continuo y sin interrupciones.

Mapa de imágenes interactiva: Topología Comunicación redundante
Tecnología de automatización para PLCnext Technology
Utilice su lenguaje de programación preferido para la automatización y conecte su instalación a la nube.
Más información sobre la tecnología de automatización
Tecnología de automatización para PLCnext Technology
Comunicación remota segura
Para que pueda comunicarse de forma segura en todo el mundo con sus máquinas e instalaciones, le ofrecemos los routers industriales y la ciberseguridad adecuados.
Más información sobre los routers industriales y la ciberseguridad
Comunicación remota segura
Biblioteca de software Water Functions
La biblioteca de software utiliza bloques de función programados para simplificar la medición, el control y la regulación de los procesos de la instalación en el tratamiento de aguas residuales y de agua potable.
Más información sobre la biblioteca de software Water Functions
Biblioteca de software Water Functions

Sus ventajas

  • Su instalación siempre bajo control gracias a la visualización local con diagnóstico remoto integrado
  • Registro de señales fiable de partes de la instalación también en caso de corte de corriente
  • Funcionamiento ininterrumpido gracias al concepto redundante con controles de seguridad de alto rendimiento

Contacto

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Estaré encantado de asesorarle en sus proyectos de modernización o ampliación. Benefíciese de nuestros numerosos años de experiencia y de una amplia gama de servicios.

Productos


Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.