The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Monitorización de duchas de emergencia Realice una monitorización continua de sus duchas de emergencia y garantice un nivel adicional de seguridad para el personal de su instalación.

Una persona activa el lavaojos

Monitorización de duchas de emergencia

Ducha de emergencia en una instalación exterior de la industria de procesos

Garantía de la función

Las normativas internacionales de seguridad laboral prescriben el mantenimiento periódico de esta instalación de seguridad. Normalmente, el mantenimiento lo sigue realizando el personal de asistencia técnica in situ por turnos. Un sistemas de monitorización de duchas de emergencia centralizado elimina la necesidad de realizar rondas periódicas. Asegúrese también de que las duchas de emergencia funcionen inmediatamente después de la última ronda por turnos. Con nuestro sistema de monitorización, puede aumentar la seguridad del personal de la instalación alertando al personal sanitario con una precisión milimétrica.

Solución


Activación de una ducha de emergencia por los empleados de una instalación de la industria de procesos

Aviso mediante alarma automático

Con la ayuda de las avisos mediante alarma automáticos, puede distribuir información de forma selectiva. P. ej., puede transmitir el estado de funcionamiento al equipo de mantenimiento y avisar mediante alarma directamente a los primeros intervinientes o al personal sanitario por SMS o correo electrónico.

Monitorización de duchas de emergencia en la sala de control

Monitorización en la sala de control

Aproveche los informes de inspección claros del registro detallado de los intervalos de mantenimiento. La activación durante la comprobación de la ducha de emergencia puede registrarse de la misma forma que la presión de agua necesaria. Cuando se activa, un SMS de alarma informa directamente al personal sanitario de la ubicación exacta de la ducha de emergencia activada. Esto permite guiar a los primeros intervinientes hasta el lugar del incidente mediante datos GPS.

Visualización web del estado de los lavaojos y duchas de emergencia

La nube como opción

Controle siempre el estado de las duchas de emergencia y lavaojos a través de la visualización web. También es posible la integración en los sistemas de emergencia existentes.

Tecnologías de transmisión

Ofrecemos diferentes tecnologías de transmisión a la medida de sus necesidades para el uso de sistemas de monitorización de duchas de emergencia.

Mapa de imágenes interactivo: Tecnologías de transmisión para el uso de sistemas de monitorización de duchas de emergencia
Aviso mediante alarma
Evite fallos con el relé SMS
Más información sobre el relé SMS
Aviso mediante alarma
Sistema inalámbrico Radioline
Uso fiable en el entorno industrial
Más información sobre Radioline
Sistema inalámbrico Radioline
Sistemas de E/S
Los sistemas de E/S de Phoenix Contact en los índices de protección IP20 e IP65/67 son adecuados para todos los sistemas de bus y redes usuales.
Más información sobre los sistemas de E/S
Sistemas de E/S
Routers industriales
Nuestros robustos routers industriales conectan diferentes redes por cable (router LAN y router NAT) o radiotelefonía móvil (3G/UMTS/4G/router LTE) para el mantenimiento remoto y la protección de su red local.
Más información sobre los routers industriales
Routers industriales

Contacto Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry - Chemicals and Pharmaceuticals
Estaré encantado de asesorarle sobre un concepto escalable para la monitorización de duchas de emergencia.

Sus ventajas

  • Mayor seguridad laboral gracias al aviso mediante alarma inmediato al personal del servicio de seguridad de la planta y al personal sanitario en caso de activación de la ducha de emergencia
  • Garantía de que las duchas de emergencia funcionan correctamente incluso después del último recorrido de control del turno y monitorización permanente de las mismas
  • Prueba sencilla del mantenimiento periódico gracias al almacenamiento automático de los informes de conservación

Productos


Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.

Contacto