The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Alta disponibilidad de la planta en la intralogística

Intralogística: sistema de transporte con cinta transportadora con botellas

En la actualidad, el mercado de la intralogística está sometido a continuos cambios y un aumento de las exigencias. Las cintas transportadoras, los sistemas de transporte y los almacenes con estantes elevados son elementos fundamentales de la logística. Los plazos de entrega más breves, el aumento de las cantidades de entrega o las cuotas de devolución requieren procesos flexibles y sistemas de transporte eficientes con la máxima disponibilidad de la planta.

Desafíos


Intralogística: motores de un almacén de estantes elevados

Los sistemas deben funcionar con seguridad y eficacia

Los sistemas de la intralogística son accionados principalmente por motores asíncronos trifásicos. Para que los procesos de desplazamiento sean lo más eficientes, seguros y flexibles posible, resulta más importante que nunca contar con soluciones sencillas.
En este sentido, hay que superar varios retos:

  • Sobrecarga: los motores pueden sobrecargarse, lo que puede provocar daños.
  • Desconexión de emergencia: en caso de emergencia, el motor debe desconectarse de forma segura.
  • Carga térmica: las cargas elevadas pueden provocar el sobrecalentamiento del motor.
  • Espacio necesario: los equipos de mando de motores suelen requerir mucho espacio en el armario de control.
  • Complejidad de la instalación: la instalación y la puesta en servicio pueden llevar mucho tiempo y ser complicadas.

Nuestra solución


Vista ampliada del almacén con estantes elevados en intralogística

La solución compacta y sencilla para su transporte de mercancías y flujo de materiales Sanftanlauf und verschiedene Drehzahlen

El funcionamiento seguro, sencillo y eficiente de los motores asíncronos de corriente trifásica es un objetivo importante en muchas aplicaciones de logística.

Con el CONTACTRON Speed Starter, Phoenix Contact le ofrece una solución compacta con un manejo intuitivo. Están integradas todas las funciones necesarias para su sencilla aplicación de motor:

  • diferentes velocidades (marcha normal, marcha lenta)
  • arranque suave
  • función de rampa
  • Safe Torque Off
  • eficiencia energética

Sus ventajas

  • La solución rentable con todas las funciones necesarias para distintas revoluciones y arranque suave
  • Distintas velocidades para posicionamiento, arranque y protección contra colisiones
  • Eficiencia energética para la operación de motores IE2 según la Directiva EUP Lot
  • Safe Torque Off (STO) para un funcionamiento seguro
  • Puesta en servicio sencilla sin necesidad de conocimientos de programación

Velocidades flexibles y eficiencia energética

Mapa de imágenes interactivo: Figura de aplicación 3D de un centro logístico
Ventilador con corriente de arranque elevada
Para evitar corrientes de arranque elevadas, por ejemplo, para evitar ventiladores de gran tamaño, se puede utilizar el arranque suave del motor.
Ventilador con corriente de arranque elevada
Protección contra colisiones en cintas transportadoras
La función de rampa frena con cuidado la cinta transportadora (protección contra colisiones).
Protección contra colisiones en cintas transportadoras
Eficiencia energética de las cintas transportadoras
Operación eficiente de los motores conforme a la Directiva EUP Lot (directiva sobre eficiencia energética) en su sistema logístico.
Eficiencia energética de las cintas transportadoras
Equipo de mando de estantes con diferentes fases de transporte
Marcha normal para una fase de transporte rápida y marcha lenta para una fase de posicionamiento lenta.
Equipo de mando de estantes con diferentes fases de transporte

Conclusión


CONTACTRON Speed Starter sobre carril DIN

Funcionamiento sencillo, seguro y eficiente de motores asíncronos trifásicos

El CONTACTRON Speed Starter protege los motores en caso de sobrecarga desconectándolos en función de la curva de carga. Permite una desconexión segura en caso de emergencia gracias a la función Safe Torque Off (STO), sin necesidad de contactores adicionales. El acumulador térmico integrado garantiza una desconexión más rápida del motor bajo cargas elevadas para evitar el sobrecalentamiento. Gracias a su diseño compacto, el Speed Starter requiere poco espacio en el armario de control. Además, el sencillo cableado y el intuitivo concepto de mando facilitan enormemente la instalación y la puesta en servicio.

Intralogística: motores de un almacén de estantes elevados

Arranque suave y diferentes velocidades

  • Solución rentable con todas las funciones necesarias para distintas velocidades y un arranque suave
  • Diferentes velocidades para el posicionamiento, la puesta en marcha y la protección contra colisiones
  • Eficiencia energética para el funcionamiento de los motores IE2 según la Directiva EUP Lot
  • Safe Torque Off (STO) para un funcionamiento seguro
  • Puesta en marcha sencilla sin conocimientos de programación