Sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC: nuevo módulo de alimentación con interfaz de comunicación Modbus/TCP
Se han ampliado las posibilidades de aplicación del sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC. Gracias al nuevo módulo de alimentación con interfaz Modbus/TCP, el sistema puede utilizarse en otros sistemas de comunicación.
El sistema de interruptores electrónicos para protección de equipos CAPAROC se amplía con otro módulo de alimentación. Este nuevo módulo está equipado con una interfaz de comunicación Modbus/TCP. Ofrece a los usuarios una flexibilidad y eficacia excepcionales en términos de protección contra sobrecarga y cortocircuito, al tiempo que proporciona un alto nivel de transparencia en la aplicación. Modbus/TCP se utiliza con frecuencia en aplicaciones industriales, ya que permite una comunicación fiable y rápida a través de Ethernet. Se caracteriza por su sencilla integración y alta compatibilidad con diversos equipos. Esto lo convierte en la opción preferida para los sistemas de control modernos.
El módulo de alimentación permite la monitorización en tiempo real y el análisis de todos los datos relevantes mediante la interfaz Modbus/TCP. El resultado es un sistema de control preciso, que minimiza el riesgo de fallos y aumenta la fiabilidad de todo el sistema. Gracias a la sencilla integración y al uso universal de Modbus/TCP, el módulo es compatible con los sistemas y equipos existentes. Equipado con tecnología avanzada, el módulo de alimentación también está perfectamente preparado para los requisitos del futuro.