Monitorización de la protección contra sobretensiones para interfaces de señales

26.09.2023
Los módulos de indicación remota monitorizan la protección contra sobretensiones de las interfaces de señales de la familia de productos CLIXTRAB

Las líneas de señal son como los nervios de las instalaciones técnicas. Por ello, es muy importante proteger estas partes de la instalación frente a sobretensiones provocadas por operaciones de conmutación o descargas de rayos. Los dispositivos de protección contra sobretensiones de la familia de productos TERMITRAB complete de Phoenix Contact permiten llevar a cabo esta protección ahorrando mucho espacio.

A menudo, los componentes de protección se instalan en varios armarios de control o en campo. Esto hace que realizar una inspección visual permanente de los módulos de protección in situ conlleve mucho tiempo o que incluso resulte imposible. Con los módulos de indicación remota de la familia de productos TERMITRAB complete, ahora se pueden monitorizar hasta 50 dispositivos de protección contra sobretensiones. De este modo, se registra el estado de todos los módulos de protección y, en caso de fallo, se emite una alarma a un contacto de aviso central. Además, estos módulos de indicación remota también pueden utilizarse para monitorizar los dispositivos de protección contra sobretensiones de la familia CLIXTRAB.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas