The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Conexión de equipos para corrientes elevadas Cómoda y potente: conecte corrientes y tensiones elevadas de forma rápida, fácil y segura. Con las nuevas bornas para placa de circuito impreso y bornas pasamuros de Phoenix Contact logrará llevar potencias elevadas a través de la pared de la carcasa y a la placa de circuito impreso.

Conexión de equipos para corrientes elevadas

Sus ventajas

  • Conexión de conductores rápida y cómoda – gracias a la tecnología de conexión push-in y Push-lock
  • Ahorro de costes – mediante la integración en el proceso de producción SMT
  • Puede utilizarse varias veces – mediante contactos de resorte con cierre reutilizable
  • Conexión eficaz – gracias a capacidades de transmisión de corriente hasta 76 A
  • Conexión continua – con tecnologías de conexión desde la pared exterior de la carcasa hasta la placa de circuito impreso
Borna pasamuros PWO 16

Borna pasamuros PWO 16

Borna pasamuros PWO 16 con conexión push-in

  • 76 A/1000 V
  • Secciones de cable de 1,5 a 16 mm²
  • hermetizada contra masas de relleno
Borna pasamuros PLW 16

Borna pasamuros PLW 16

Borna pasamuros PLW 16 con conexión por resorte Push-lock

  • 41 A/1000 V
  • Secciones de cable de 1,5 a 16 mm²
  • conexión de conductores sin herramientas
  • sellado mediante precintado opcional
Sellado mediante precintado opcional

Sellado mediante precintado opcional

Sellado sencillo

Mediante la posibilidad de precintado concebida especialmente para la PLW 16, la borna puede sellarse contra un acceso no autorizado.

Borna para placa de circuito impreso PTSPL

Borna para placa de circuito impreso PTSPL

Borna para placa de circuito impreso PTSPL 6 sin cuerpo aislante

  • 41 A/1000 V
  • Secciones de cable de 2,5 a 6 mm²
  • contacto de resorte contactable múltiple
  • optimizada para el montaje SMT y THR
Conexión por resorte SUNCLIX

Conexión por resorte SUNCLIX

Conexión de conductores sencilla

Con la exclusiva conexión por resorte SUNCLIX podrá conectar sus conductores de forma rápida y segura. Simplemente introduzca los conductores pelados, cierre el resorte y listo.

Borna para placa de circuito impreso SPT 16

Borna para placa de circuito impreso SPT 16

Borna para placa de circuito impreso SPT 16 con conexión push-in

  • 76 A/1000 V
  • sección de cable de 0,75 a 16 mm²
  • conexión rápida y sin herramientas de conductores rígidos y flexibles
Ir a la conexión de equipos para corrientes elevadas

¿Quiere saber más?

Haga clic en el siguiente enlace y descubra nuestros productos para conexión de equipos para corrientes elevadas.