EM-CPS-225 - Energieverteilungs-Board
1002634

Modulares Energieverteilungs-Board mit CrossLink®-Schnittstelle, 125 A, 3-polig, berührungsgeschützt und Verpolschutz, Breite: 225 mm

Produktdetails








Ihre Vorteile

Verpolschutz - keine Phasendrehung möglich
Schnelles und fertiges Out-of-the-box-System
Kompakter Aufbau im Vergleich zur klassischen Energieverteilung