Hochkompakte Relaismodule auf der Tragschiene

Hochkompakte Relaismodule

Das Relaissystem PLC-INTERFACE ist die leistungsstarke Schnittstelle zwischen Steuerung und Anlagenperipherie. Seit 1997 bieten wir Ihnen ein stetig wachsendes Programm an hochkompakten, steckbaren Relais und Relaismodulen. Die Lead-Frame-Technologie dieser Relaisbaureihe bietet das solide Fundament für zuverlässiges Schalten, Trennen und Verstärken von Signalen. Zusätzlich kommen elektromechanische und Solid-State-Relais zum Einsatz. Diese Kombination bewährt sich Tag für Tag bei millionenfachen Schaltspielen in unterschiedlichen Applikationen und Relaisschaltungen.

Ihre Vorteile

  • Mehr Platz im Schaltschrank dank kompakter Baubreite ab 6,2 mm
  • Einfache Anschlusstechnik nach Wahl: Egal ob Push-in- oder Schraubanschlusstechnologie
  • Umfangreiches Produktprogramm mit Sondervarianten für spezielle Applikationen
  • Optimierung des Installationsaufwands durch vielfaltiges Zubehör und steckbare elektromechanische und Solid-State-Relais
  • Logik- und Kommunikationsfunktionen durch die modulare Erweiterung mit Logik- und Kommunikationsmodulen
  • Schnelle, steckbare Verbindung zwischen Steuerung und Relais durch Systemverkabelungsadapter oder Netzwerkkabel

PLC-INTERFACE: Das Relaissystem im Überblick

Relaismodule für den Ex-Bereich mit Ex-Logo

Relaismodule für den Ex-Bereich Signale in explosionsgefährdeten Bereichen sicher trennen und schalten

Nutzen Sie erneuerbare Energien wie Wind-, Solar- und Wasserkraft zur Herstellung von z. B. grünem Wasserstoff. Unsere Elektronikvarianten, einschließlich langer Steuerleitungen und Ex-Relaismodule für Zone 2, unterstützen Sie bei der Umsetzung moderner Anlagen.

Für die Prozessindustrie bieten wir hochkompakte Relaismodule mit ATEX-, IECEx- und UL-Zulassung, speziell für Zone 2-Anwendungen.
Mit diesen Relaismodulen können Sie Signale in explosionsgefährdeten Bereichen sicher trennen und schalten. Die Relais verfügen über die erforderlichen Ex-Zulassungen für Zone 2 (ATEX, IECEx, CCC Ex, KCs, Class 1 Zone 2).

PLC-INTERFACE mit elektronischem Circuit Breaker

PLC-INTERFACE bietet die innovative Kombination aus Relais-Interface und elektronischer Sicherung (Circuit Breaker) in einer Breite von nur 6,2 mm. Der Nennstrom und das Abschaltverhalten können über DIP-Schalter am Gerät individuell konfiguriert werden.

  • Platzsparender Einbau im Schaltschrank durch die Kombination von Relais-Interface und elektronischer Sicherung (Circuit Breaker) in 6,2 mm Breite
  • Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch umfangreiches Zubehör, Überbrückungsmöglichkeiten und Systemverkabelungslösungen
  • Einfache Systemintegration und Funktionserweiterung bestehender Anlagen durch Kompatibilität mit PLC-INTERFACE-Relaismodulen

PLC-INTERFACE aus verschiedenen Blickwinkeln


 PLC-INTERFACE: Kameraprüfung Relaisfertigung

Optische Qualitätskontrolle in der Relaisfertigung

Qualität steht bei uns an erster Stelle

Bei Phoenix Contact hat Qualität oberste Priorität, weshalb selbst kleinste Details bei uns von großer Bedeutung sind. Unsere eigene Fertigung von Kunststoff- und Metallteilen stellt die Bauteile her, die die Grundlage unserer hochwertigen Komponenten bilden.

Alle Produkte werden zu 100 % geprüft. Um kontinuierlich innovative Produktideen in unseren Konstruktions- und Entwicklungsabteilungen umzusetzen, erweitern wir stetig unser Know-how und unsere internen Kompetenzen.

Um den hohen Qualitätsansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden, erfolgt z. B. eine erste optische Kameraprüfung direkt nach der Montage der elektronischen Bauelemente.

Mitarbeiter mit PLC-INTERFACE in der Fertigung

Mitarbeiter mit PLC-INTERFACE in der Fertigung

Unsere Leidenschaft für Relais – damit es bei Ihnen läuft

Nutzen Sie unsere über 25-jährige Expertise in Produktion und Engineering. Wir machen es Ihnen leicht – von der Auswahl der Produkte bis hin zum sicheren und zuverlässigen Betrieb in Ihrer Anlage.

Mit digitalen Daten in die Zukunft: Egal ob mit clipx ENGINEER, der Engineering-Software von Phoenix Contact, oder EPLAN, vereinfachen Sie die Planung Ihrer Schaltschrankprojekte mit relevanten digitalen Daten und Makros.

Das Produktprogramm wurde und wird weiterhin ständig ausgebaut. Zusätzlich erhalten Sie umfangreiche Zubehör- und Systemverkabelungslösungen für Ihre Anwendung.

Schaltgeräte für eine nachhaltige Zukunft PLC-INTERFACE: Vielfältige Lösungen für jede Applikation

Unser Sortiment PLC-INTERFACE bietet mehr als 700 vollautomatisch hergestellte Produkte, die den Anforderungen nahezu jeder Anwendung gerecht werden. Mit über 50 Tochtergesellschaften und mehr als 30 Vertretungen weltweit sind wir stets in Ihrer Nähe. So erhalten Sie maßgeschneiderte Beratung, schnelle Lieferung und hochwertige Relaismodule, die perfekt zu Ihren Bedürfnissen passen.

Unsere Relais sind für den globalen Einsatz zertifiziert und zugelassen. Mit PLC-INTERFACE können Sie sicher sein, dass der Einsatz in nahezu jeder Applikation einfach und sicher ist. Wir bieten eine umfassende Auswahl an Zertifikaten und Zulassungen für aktuelle und zukünftige Anwendungen.