ProduktübersichtDrehzahlstarter 1-phasiger Lasteneingang r e t r a t s l h a z h e r D Leistung 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW Nennstrom Eingang Ausgang EMV-Schutz Gehäuse Kühlung Baubreite Tiefe Art.-Nr. 3,5 A 5,3 A 6,7 A 9,1 A 15,8 A 3,5 A 5,3 A 6,7 A 9,1 A 15,8 A 1,7 A 2,5 A 3,2 A 4,3 A 7,5 A 1,7 A 2,5 A 3,2 A 4,3 A 7,5 A A1 35 mm 175 mm ohne EMV-Filter B1 Kühlkörper Kühlkörper B1 Lüfter Lüfter A2 B2 Lüfter mit EMV-Filter 45 mm 190 mm 35 mm 195 mm 45 mm 210 mm 1201132 1201135 1201494 1201509 1201511 1201520 1201600 1201602 1201613 1201642 3-phasiger Lasteneingang Leistung 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,5 kW Nennstrom Eingang Ausgang EMV-Schutz Gehäuse Kühlung Baubreite Tiefe Art.-Nr. 1 A 1,7 A 2 A 2,8 A 4,2 A 1 A 1,7 A 2 A 2,8 A 4,2 A 0,9 A 1,5 A 1,8 A 2,5 A 3,9 A 0,9 A 1,5 A 1,8 A 2,5 A 3,9 A ohne EMV-Filter A1 Kühlkörper 35 mm 175 mm B1 Kühlkörper B1 Lüfter Lüfter 45 mm 190 mm mit EMV-Filter A2 B2 Lüfter 35 mm 195 mm 45 mm 210 mm 1201679 1201683 1201694 1201695 1201650 1201713 1201825 1201828 1201829 1201696 Übersicht der Gehäusetypen Gehäuse Kühlung Breite Höhe Tiefe 22 Phoenix Contact A1 Kühlkörper A2 Lüfter 35 mm B1 Kühlkörper B1 Lüfter B2 Kühlkörper 210 mm Lüfter 45 mm 175 mm 195 mm 190 mm 210 mm