IhreVorteileimDetail ISO 50001 Fixed costs UPDATE Lokales Energiemonitoring nach ISO 50001 Gestalten Sie Ihr lokales Energiemonitoring System nach ISO 50001. Entdecken Sie Ein sparpotenziale mit grafischen Darstellungen, Diagrammen, Auswertungen, Reporting, For meleditor und Berechnung von Kennzahlen sowie Alarmen. So steigern Sie Ihre Energieeffizienz und profitieren zusätzlich von staatlichen Förde rungen. Skalierbarundkosteneffizient Erfreuen Sie sich an langfristiger Kosten effizienz: Sie erwerben einmalig Lizenzen für 5, 10, 20, 50 und 100 Datenpunkte, ohne wiederkehrende Kosten oder Gebühren. Profitieren Sie zudem von einem kontinu ierlich verbesserten Wertangebot für Ihre Energiedatenanalyse durch kostenlose, nutzungs orientierte Updates. IhrflexiblesKomplettsystem Erhalten Sie Ihr von uns vorbereitetes System mit Messgeräten, EdgePC und installierter Energiemonitoring Software sowie Zubehörkomponenten. Nach dem Anschluss werden die Messgerä te automatisch im Netzwerk gefunden. Das minimiert Ihren Konfigurationsaufwand. Bin den Sie auch FremdHardware in das Ener giemonitoringSystem ein. i k n h c e t s s e m s g n u t s i e L d n u e g r e n E i Energiemanagement-Services und Software-Lösungen Zur aussagekräftigen Visualisierung und Analyse Ihrer Energiedaten stehen Ihnen zwei Lösungen zur Verfügung: Energiemonitoring-Lösung Zugriff Funktionen und Überwachung Visualisierung und Zugänglichkeit Energy Management Service - On-Premises Energy Management Service - Powered by Proficloud.io Ihr lokales Energiemonitoring nach ISO 50001, unabhängig von externen Servern / Internetan bindungen Ihr Service für die standortunabhängige Über wachung von Energie und Leistungsdaten nach ISO 50001 Verbinden Sie die EMproMessgeräte mit einem EPC und erleben Sie Datenanalyse und visuali sierung direkt Überwachen und analysieren Sie Ihre Energie daten mit intuitiven, anpassbaren Funktionen Verbinden Sie die IoTfähigen EMproEnergie messgeräte direkt mit Proficloud.io Nutzen Sie weitere Services auf Proficloud.io und profitieren Sie von cloudbasierter Datengewin nung Der Energy Management Service – OnPremises ist bereits vorkonfiguriert auf einem Edge PC mit Zubehör bestellbar Registrieren Sie Ihre EMproEnergiemessgeräte in Proficloud.io und buchen Sie den Service im Store Phoenix Contact 41