Profilgehäuse HC-ALU

Profilgehäuse HC-ALU für mobile Anwendungen

Robuste Aluminiumgehäuse der Serie HC-ALU schützen Elektronik vor Spritzwasser sowie vor thermischen und mechanischen Einflüssen im rauen Feldeinsatz. Die Profilgehäuse eignen sich für Temperaturen von -40 °C bis +70 °C und bieten Spritzwasserschutz in IP65 nach DIN EN 60529. Sie halten auch anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig stand dank robustem und geteiltem Aluminiumprofil für leichte Baugruppen.

Mehr Informationen

Ihre Vorteile

  • Dank Alu-Profilen zuverlässig auch unter anspruchsvollen Bedingungen für leichte Baugruppen
  • Flexibel in der Gerätekonstruktion durch mehrere Führungsnuten für Leiterplatten
  • Schutz gegen Störstrahlungen und Hitze durch eine rundum metallische Abschirmung
  • Vielseitige Einsetzbarkeit durch Integration von Displays oder individuellen Folientastaturen sowie einer Frontplatte
  • Wandbefestigung für stationäre Applikationen möglich
Kostenfreies Muster
Testen Sie Profilgehäuse der Serie HC-ALU
Sie möchten die Elektronikgehäuse der Serie HC-ALU für mobile Applikationen testen? Bestellen Sie gleich Ihr persönliches Muster-Set. Wir beraten Sie kompetent bei der Auswahl und dem Design-in der Gehäuse in die gewünschte Applikation. Überzeugen Sie sich von den Vorteilen der Lösungen von Phoenix Contact.
Kostenfreies Muster bestellen
Elektronikgehäuse der Serie HC-ALU
Konfigurator für Feldgehäuse

Konfigurator für Elektronikgehäuse

Stellen Sie sich Ihr Elektronikgehäuse für den Feld- oder Inneneinsatz zusammen: Wählen Sie die gewünschte Gehäuseserie mit passenden Standardkomponenten aus. Fügen Sie das geeignete Zubehör hinzu – fertig.

Das Profilgehäuse der Serie HC-ALU auf einen Blick Robuste Aluminiumgehäuse der Serie HC-ALU schützen die Elektronik vor Staub, Spritzwasser sowie thermischen und mechanischen Einflüssen im Feldeinsatz.

Interaktive Image-Map: Elektronikgehäuse der Serie HC-ALU
Staub- und Spritzwasserschutz
Dank hoher Schutzart IP65 schützt das Elektronikgehäuse Ihre empfindliche Elektronik sicher vor Staub und Spritzwasser.
Staub- und Spritzwasserschutz
Strangprofil aus Aluminium
Das Strangprofil aus Aluminium bietet eine hohe Festigkeit sowie Hitzebeständigkeit.
Strangprofil aus Aluminium
Vertiefte Front für bündig integrierte Folientastaturen
Integrieren Sie individuelle Touch-Lösungen wie Folientastaturen nahtlos in die Gehäusefront.
Vertiefte Front für bündig integrierte Folientastaturen

Das HC-ALU-Gehäuse: der Outdoor-Profi in IP65

Profil aus eloxiertem Aluminium beim Profilgehäuse HC-ALU
Ergonomisches Design von Elektronikgehäusen der Serie HC-ALU
HC-ALU-Gehäuse
Strangprofilgehäuse HC-ALU wird in Nässe bedient
Wandbefestigung für das Gehäuse HC-ALU
Profil aus eloxiertem Aluminium beim Profilgehäuse HC-ALU

Das Grund- und Deckelprofil der Serie HC-ALU besteht aus eloxiertem Aluminium-Strangpressprofil. Dies bietet eine hohe mechanische Festigkeit und gute Schirmungseigenschaften gegen Störstrahlung. Zudem ist das Gehäuse besonders hitzebeständig und bietet Spritzwasserschutz in IP65. Der mögliche Temperaturbereich erstreckt sich von -40 bis +70 °C. Die Verschraubungskanäle für die Seitendeckel befinden sich in Hohlkammern, sodass die Schrauben nicht in den Bauraum eindringen.

Ergonomisches Design von Elektronikgehäusen der Serie HC-ALU

Profilgehäuse der Serie HC-ALU überzeugen durch ihr ergonomisches Design. Gleichzeitig bieten die ebenen Flächen Platz für Bedruckungen. Die Vertiefungen in den Seitenteilen und im Profildeckel ermöglichen die formschlüssige Integration, z. B. von Folientastaturen. Optional sind spritzwassergeschützte Anschlusstechnik oder Folientastaturen verfügbar.

HC-ALU-Gehäuse

Displays und Folientastaturen lassen sich einfach in das HC-ALU-Gehäuse integrieren, wodurch sich zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten im Feldeinsatz eröffnen.

Mehr zu Displays und Folientastaturen bei Elektronikgehäusen
Strangprofilgehäuse HC-ALU wird in Nässe bedient

Gestalten Sie Ihre Gehäuse zugeschnitten auf Ihre Applikation. Zusätzlich zu unseren Katalogprodukten bieten wir individuelle Dienstleistungen wie Sonderprofillängen, mechanische Bearbeitung oder Bedruckung.

Wandbefestigung für das Gehäuse HC-ALU

Für einen erhöhten Einsatz des HC-ALU-Gehäuses können Sie zeitsparende und flexible Wandbefestigungen für stationäre Applikationen verwenden, z. B. an der Wand oder an der Maschine.

Video: Einfache Montage des Elektronikgehäuses der Serie HC-ALU
Einfache Montage des Elektronikgehäuses der Serie HC-ALU YouTube

Einfache Montage des Elektronikgehäuses der Serie HC-ALU

Das HC-ALU-Gehäusesystem ist universell einsetzbar. Sie können das Gehäuse auf Ihre individuelle Anwendung zuschneiden. Erfahren Sie, wie Sie das Profilgehäuse HC-ALU montieren.

E-Paper
Das Portfolio der Elektronikgehäuse in der Übersicht
Entdecken Sie Gehäuse für die Tragschiene und den Außeneinsatz und erfahren Sie, wie vielfältig Sie Elektronikgehäuse an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können.
E-Paper öffnen
Tragschienengehäuse und Feldgehäuse
Elektronikgehäuse der Serie ME MAX

Technische Grundlagen von Elektronikgehäusen Lösungen für den Tragschieneneinsatz

Elektronikgehäuse sind ein elementarer Bestandteil eines Geräts. Sie bestimmen dessen Aussehen und schützen die Elektronik vor äußeren Einflüssen. Zudem ermöglichen sie die Montage in übergeordneten Einheiten. Gerätehersteller müssen daher viele Details beachten und das nicht nur bei der Konstruktion, sondern auch bei der Gehäuseauswahl, wenn es um Materialien oder Qualitätsprüfungen geht. In dieser Broschüre finden sie alle Details.

Geräteentwicklerin und Kunde beim Betrachten eines 3D-Modells von Leiterplattenklemmen

Newsletter für Gerätehersteller

Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien speziell für den Geräteanschluss. Der regelmäßig erscheinende Newsletter bietet Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.