Referenzen Gebäude Entdecken Sie spannende Projekte, die im Rahmen der integralen Gebäudeplanung umgesetzt wurden.
Vivawest: effiziente Heizungssteuerung für eine nachhaltige Zukunft
Erfahren Sie, wie wir und Vivawest durch innovative Steuerungstechnologien alte Ölheizungen energieeffizienter machen. Mit einer patentierten Lösung, die Außentemperaturfühler nutzt, werden Heizungsanlagen smarter und sparen bis zu 12% Energie.
Häcker Küchen: gewerkeübergreifende Gebäudeautomation mit dem Gebäudemanagementsystem Emalytics
Entdecken Sie, wie mit Hilfe der IoT-basierten Gebäudesteuerungen der Baureihe ILC 2050 BI und dem Gebäudemanagementsystem Emalytics die neueste Produktionsstätte von Häcker Küchen am Standort Ostercappeln-Venne erfolgreich automatisiert und somit energetisch optimiert werden konnte.
Köterhof: mit moderner Gebäudeautomation zu mehr Effizienz
Entdecken Sie, wie mit Hilfe der Catan C1 EN-Steuerung und dem Gebäudemanagementsystem Emalytics ein Bürogebäude energetisch optimiert werden kann. So können Sie Kosten sparen und zusätzlich die Arbeitsatmosphäre für die Mitarbeitenden verbessern.