Адаптер для нулевой резки перфорированных монтажных реек с помощью резаков PPS.
Резак для профилей и шин
Резаки для профилей и шин Phoenix Contact позволяют быстро и просто выполнять нарезку, без образования стружки и дополнительной обработки. Оптимальная рычажная передача обеспечивает при этом удобство применения с низким уровнем утомляемости. На выбор предоставляются несколько моделей – для различной геометрии профилей, с функцией штамповки, а также компактные и мобильные системы.
Ножницы, для резки кабельных каналов, крышек и профилей из пластмассы, упор 45° для резки под углом, длина резки, 75 мм
Резак электромонтажных профилей, предназначен для резки профилей и их крышек шириной до 125 мм без заусенцев
Нож к резаку электро-монтажных профилей
Профильный нож, для нарезки DIN-реек, NS 35/7,5 и NS 35/15
Упор с углом 90° для CUTFOX-CD
Пробойник, для овальных отверстий: 5,5 х 12 мм
Линейка, исполнение: дюймовая/метрическая
Пробойник, для отверстий: 5,5 х 12 мм
Резак для профиля, для резки стандартных монтажных реек и пробивки в них отверстий, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, а также для резки NS 15 и общих шин нейтрали NLS‑CU 3/10, установка 2 пробойных битов, с миллиметровой линейкой, поставляется без пробойных битов
Преимущества для Вас
- Исключение повторной обработки благодаря отсутствию стружки и заусенцев в процессе разрезания
- Экономия сил и бережное отношение к суставам благодаря рычажной передаче
- Долговечность благодаря использованию высококачественных компонентов и материалов
Новые изделия
Блок с нулевым резом для установки резака для монтажных реек
Быстрые и точные нулевые резы без измерений
При ручной резке перфорированных монтажных реек блок нулевого реза позволяет быстро и точно воспроизводить нулевые резы, не затрачивая много времени на повторные измерения. С помощью ползунка можно установить различные условия нулевого реза.
Основные характеристики
- Подходит для перфорированных монтажных реек NS 35/7,5, NS 35/15 и NS 15
- Ползунок для установки различных условий нулевого реза
- Оснащен цилиндрическим штифтом и магнитами для надежной фиксации
- Совместимость с профильными резаками PPS от Phoenix Contact
Преимущества для Вас
- Воспроизводимые и высококачественные нулевые резы для перфорированных монтажных реек с помощью всего одной настройки
- Экономия времени и уменьшение ошибок при нулевых резах, так как больше нет необходимости в повторных измерениях и разметке
- Ускорение процесса резки монтажных реек за счет экономии времени благодаря нулевым резам
- Быстрая настройка различных условий нулевого реза при помощи ползунка
Точность резки до миллиметра
С помощью наших стационарных и переносных профильных резаков и резаков для реек можно быстро, без усилий и точно отрезать широкий спектр стандартных DIN-реек и кабельных каналов. Длину можно удобно регулировать с помощью упора. Выгравированный миллиметровый и дюймовый диапазон на линейке прочен и сохраняет читабельность в течение долгого времени. Вы также можете обеспечить чистоту и безопасность рабочего места, поскольку профильные и рельсовые резаки позволяют выполнять резку без сколов и заусенцев. Отсутствие необходимости дополнительной обработки, например, снятия заусенцев после резки, также экономит время.
Компактный резак для монтажных реек для мобильного применения
Резак для монтажных реек PPS COMPACT позволяет чисто нарезать монтажные DIN-рейки без образования стружки и дополнительной чистовой обработки. Направляющие элементы позволяют быстро и легко вставить монтажные рейки в режущее устройство.
Благодаря своей компактной конструкции этот легкий резак монтажных реек подходит для работы на месте. С помощью дополнительной линейки или рулетки гарантируется простое и точное измерение монтажных реек.
Быстрые и воспроизводимые нулевые резы с помощью блока нулевых резов
Экономьте время при ручной резке перфорированных монтажных реек: Блок нулевого реза для резаков монтажных реек обеспечивает быстрый и воспроизводимый нулевой рез с помощью всего одной настройки и без трудоемких повторных измерений. Оснащенный цилиндрическим штифтом и магнитами для надежной фиксации, блок с нулевым резом просто устанавливается на монтажную рейку. С помощью ползунка можно установить различные условия нулевого реза.
- Воспроизводимые и высококачественные нулевые резы для перфорированных монтажных реек с помощью всего одной настройки
- Экономия времени и уменьшение ошибок при нулевых резах, так как больше нет необходимости в повторных измерениях и разметке
- Ускорение процесса резки монтажных реек за счет экономии времени благодаря нулевым резам
- Быстрая настройка различных условий нулевого реза при помощи ползунка