RailFIX – монтажный адаптер

Для быстрой и простой установки полностью укомплектованных монтажных реек. Никакой модернизации и пустого пространства. Simply FIX – RailFIX
Адаптер для монтажной рейки RailFIX, включая монтажную рейку и логотип награды

Преимущества для Вас

  • Повышение эффективности всего процесса сборки шкафов управления
  • Быстрая и простая установка полностью укомплектованных монтажных реек
  • Для установки на монтажную рейку зазоры не требуются
  • После установки на монтажную рейку последующая комплектация не требуется
  • Простая установка с помощью стандартной отвертки
Монтажный адаптер RailFIX, включая полностью оснащенную монтажную рейку

Монтажный адаптер RailFIX с полностью оснащенной монтажной рейкой

Монтажный адаптер RailFIX Быстрый монтаж

Монтажные адаптеры RailFIX позволяют быстро и легко устанавливать полностью укомплектованные монтажные рейки. Сначала адаптеры крепятся к монтажной панели, затем устанавливается и надежно фиксируется монтажная рейка. Благодаря адаптерам при установке монтажных реек не нужно оставлять распорки или демонтировать и заново устанавливать компоненты. Для крепления готовые клеммные сборки просто вставляются в адаптеры и сдвигаются в сторону под защелки. Поэтому для надежной фиксации достаточно одного винта на конце монтажной рейки.

Установка полностью оборудованной монтажной рейки с RailFIX

Сборка за пять шагов Полностью оснащенные монтажные рейки просто монтируются

Схема расположения отверстий для монтажного адаптера RailFIX
Размещение и крепление адаптера RailFIX
Крепление монтажной рейки к монтажным адаптерам RailFIX
Крепление клеммной сборки с помощью адаптера RailFIX
Крепление клеммной сборки с помощью монтажного адаптера RailFIX
Схема расположения отверстий для монтажного адаптера RailFIX

Чтобы установить адаптеры на монтажную панель шкафа управления, необходимо предварительно просверлить сквозные отверстия для фиксаторов и резьбовые отверстия для крепежных винтов M5. Необходимо точно соблюдать указанные расстояния. Чтобы окончательно закрепить монтажную рейку, необходимо просверлить дополнительное резьбовое отверстие для последнего адаптера.

Инструкции по правильной установке можно найти в области загрузки адаптера.

Размещение и крепление адаптера RailFIX

После сверления отверстий в монтажной панели адаптеры полностью собраны. Для этого фиксаторы адаптеров необходимо вставить в сквозные отверстия монтажной панели. Затем адаптеры можно закрепить на месте с помощью винта M5 с цилиндрической головкой. При установке последнего адаптера убедитесь, что последний винт на внешнем правом краю не закручен. Это необходимо для окончательной сборки укомплектованной монтажной рейки.

Благодаря фиксатору и винту адаптеры фиксируются на месте и защищены от скручивания.

Крепление монтажной рейки к монтажным адаптерам RailFIX

При последующем монтаже монтажной рейки направляющие элементы на адаптерах RailFIX помогают нарезать резьбу в пазовых отверстиях под крепежные крюки. Причина в том, что пазовые отверстия в монтажных рейках скрыты. Затем монтажная рейка вручную сдвигается влево под крепежные крюки. Отныне монтажная рейка надежно защищена от падения без внешнего воздействия.

Крепление клеммной сборки с помощью адаптера RailFIX

После того как монтажная рейка будет задвинута под адаптеры вручную, ее необходимо снова подвести под адаптеры с помощью обычной отвертки до нанесенной маркировки. Для удобства установки в различных позициях предусмотрены монтажные пазы. В зависимости от того, где отрезана монтажная рейка, можно найти оптимальное положение для отвертки.

Крепление клеммной сборки с помощью монтажного адаптера RailFIX

Чтобы монтажная рейка не соскальзывала в сторону, ее окончательно закрепляют винтом с цилиндрической головкой M5. Для этого просто вкрутите винт M5 в последнее резьбовое отверстие на правой стороне монтажной рейки. Теперь монтажная рейка надежно защищена от скольжения и выпадения. С этого момента непреднамеренное ослабление больше невозможно.

Человек в процессе оптимизации процессов производства шкафов управления с RailFIX

Оптимизация процессов с RailFIX

Оптимизация процессов с RailFIX Повышение эффективности процессов

Комплектация и крепление монтажных реек - утомительные и трудоемкие задачи, которые можно организовать более эффективно с помощью адаптеров RailFIX. Повышение эффективности при использовании монтажных адаптеров RailFIX связано не с тем, что процесс монтажа происходит особенно быстро, а с тем, что конструкция клеммной сборки значительно упрощается и может выполняться параллельно с монтажом адаптера. Децентрализованный процесс позволяет избежать больших расстояний и простоев. Кроме того, готовые монтажные рейки можно приобрести у внешних поставщиков.

Управление через инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER на экране планшета

Эффективное проектирование при помощи clipx ENGINEER

Инжиниринговое программное обеспечение для производства шкафов управления

Инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER позволяет более эффективно, чем когда-либо, планировать клеммные сборки, укомплектованные монтажные панели и клеммные коробки, заказывать их и передавать данные в производство – на каждом рабочем месте. Используйте интеллектуальные интерфейсы к программе ECAD и к приложениям и конфигураторам Phoenix Contact, чтобы ускорить процесс проектирования.