PPS CD M - Резак для кабельных каналов
1207569

Резак электромонтажных профилей, предназначен для резки профилей и их крышек шириной до 125 мм без заусенцев

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Толщина материала до 2,5 мм
Экономия усилия и бережное отношение к шарнирам благодаря оптимизированному рычажному механизму
Метрическая мерная шина с подвижным упором
Ширина разреза 125 мм
Безопасность благодаря защите пальцев
Нарезка по длине без задиров и стружки