PPS COMPACT - Режущий инструмент
1104980

Профильный нож, для нарезки DIN-реек, NS 35/7,5 и NS 35/15

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Нарезка по длине без задиров и стружки
Экономия усилия и бережное отношение к шарнирам благодаря оптимизированному рычажному механизму
Опциональная размерная шина позволяет выполнять точную до миллиметра нарезку. В качестве альтернативы можно использовать измерительную ленту (номер артикула: 1200304 / 1200298)
Компактное режущее устройство для нарезки DIN-реек
Точные и ровные разрезы