PPS STANDARD M - Режущий инструмент
1206175

Резак для профиля, для резки стандартных монтажных реек и пробивки в них отверстий, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, а также для резки NS 15 и общих шин нейтрали NLS‑CU 3/10, установка 2 пробойных битов, с миллиметровой линейкой, поставляется без пробойных битов

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Нарезка по длине без задиров и стружки
Экономия усилия и бережное отношение к шарнирам благодаря оптимизированному рычажному механизму
Быстрая и удобная регулировка длины разреза с помощью упора
Точные и ровные разрезы