Раздел. усилители и измерит. трансформаторы для стандартных применений

Раздел. усилители и измерит. трансформаторы для стандартных применений

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы разделяют, преобразуют, фильтруют и усиливают сигналы в качестве интерфейса между полем и контроллером. MACX Analog и MINI Analog Pro предлагают гибкие решения для AI, AO, DI, температуры, частоты и граничных значений. MINI Analog Pro является удобной и занимающей мало места серией. MACX Analog обеспечивает безопасность людей, окружающей среды и установки согласно функциональной безопасности.

Go to Product Detail Page for item 2811828
MACX MCR-T-UIREL-UP-SP - Измерительный преобразователь температуры
MACX MCR-T-UIREL-UP-SP - Измерительный преобразователь температуры
2811828

Программируемый преобразователь температуры с аналоговым выходом и 3 реле предельного значения, термометр сопротивления с 2-, 3- или 4-проводной технологией, термоэлементы, широкодиапазонное питание. Стандартная конфигурация, Развязка 4 цепей, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d, Systematic Capability: 2, Зажимы Push-in

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1052464
MACX MCR-RTD-I-SP-C - Измерительный преобразователь температуры
MACX MCR-RTD-I-SP-C - Измерительный преобразователь температуры
1052464

Измерительный преобразователь температуры, преобразует сигналы термометров сопротивления и резисторов в аналоговые сигналы 0/4-20 мА. Возможность программирования, зажим push-in, SIL, гальваническая развязка 3 цепей, конфигурация для заказа.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 2811970
MACX MCR-T-UI-UP-SP-C - Измерительный преобразователь температуры
MACX MCR-T-UI-UP-SP-C - Измерительный преобразователь температуры
2811970

Программируемый преобразователь температуры с аналоговым выходом и 1 реле предельного значения, термометр сопротивления с 2-, 3- или 4-проводной технологией, термоэлементы, широкодиапазонное питание. Конфигурация заказа, Развязка 4 цепей, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849-1): d, Systematic Capability: 2, Зажимы Push-in

Go to Product Detail Page for item 2902064
MINI MCR-2-CVCS - Источник стабилизированного напряжения
MINI MCR-2-CVCS - Источник стабилизированного напряжения
2902064

Источник стабилизированного напряжения / тока со штекерным соединением, входное напряжение: 9,6 V  ... 30 В DC. Выходное напряжение: 1,25 В ... 10 В DC или выходной ток: 2,5 мА ... 20 мА. Настройка при помощи DIP-переключателей. Винтовые зажимы.

Go to Product Detail Page for item 2902065
MINI MCR-2-CVCS-PT - Источник стабилизированного напряжения
MINI MCR-2-CVCS-PT - Источник стабилизированного напряжения
2902065

Источник стабилизированного напряжения / тока со штекерным соединением, входное напряжение 9,6 В ... 30 В DC. Выходное напряжение 1,25 В  ...10 В DC или выходной ток 2,5 мА ... 20 мА. Настройка при помощи DIP-переключателей. Зажимы push-in.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 2902062
MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT-C - Пассивное устройство для развязки
MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT-C - Пассивное устройство для развязки
2902062

Разделительный усилитель на 2 цепи с питанием от выходных петель и штекерными разъемами для гальванической развязки одно- и двухполярных аналоговых сигналов. Вход, настраиваемый при помощи DIP-переключателей. Технология подключения push-In, заказная конфигурация.

Go to Product Detail Page for item 2904090
MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP - Разделит. усилитель цепей питания
MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP - Разделит. усилитель цепей питания
2904090

2-канальный разделительный усилитель с развязкой цепи питания для эксплуатации 2-проводных измерительных трансформаторов, вход: 4... 20 мА (питание), выход: 4 ... 20 мА (активный), двунаправленная передача цифровых сигналов HART, зажим push-in, SIL, PL.

Go to Product Detail Page for item 2905281
MACX MCR-SL-2I-2I-ILP-SP - Пассивное устройство для развязки
MACX MCR-SL-2I-2I-ILP-SP - Пассивное устройство для развязки
2905281

Питание входных контуров пассивным изолятором с повышенным напряжением развязки для гальванической развязки сигналов 0 мА/4 мА ... 20 мА. Входной сигнал = выходной сигнал. количество каналов: 2, Стандартная конфигурация, питание от сигнальной цепи, Развязка 2 цепей, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Зажимы Push-in

Сравнение разделительных усилителей и измерительных трансформаторов для стандартных применений

Правильные разделительные усилители и измерительные трансформаторы для любого применения

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog
MINI Analog Pro

Уникальная компактность по ширине и высоте

MACX Analog

Проверенный, комплексный спектр решений

MINI Analog

Серия изделий 6 мм с базовым набором функций

Функциональная безопасность SIL 2 SC 3 или SIL 3, в зависимости от типа: AI, AO, DI, DO
Функциональная безопасность PL d, PL c, в зависимости от типа
Двухканальный
Варианты с широким диапазоном напряжений питания
Бесперебойное измерение контуров тока
Диапазон температур окружающей среды от -40 °C до +70 °C без ограничения рабочих характеристик
Шлюзы для подключения к шине и сети
Поиск информации с помощью приложения Signal Conditioner App NFC и QR-код QR-код Нет

Преимущества для Вас

  • Надежное разделение, согласование, фильтрация и усиление при помощи многочисленных решений для аналоговой обработки сигналов
  • Интеграция сигналов полевых устройств с безопасной гальванической развязкой в промышленные сети с разделительными усилителями, подключенными к шине и сети
  • Экономия до 65 % пространства при использовании особо компактных разделительных усилителей по сравнению с обычными разделителями
  • Точная передача и высокая безопасность в эксплуатации при помощи сертифицированных по SIL разделительных усилителей
  • Разделительные усилители позволяют легко интегрировать аналоговые сигналы в предохранительную цепь согласно Директиве ЕС по машинному оборудованию на уровне эффективности защиты
Высококомпактный разделительный усилитель и измерительный трансформатор MINI Analog Pro на монтажной рейке

Особо компактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы со штекерной технологией подключения MINI Analog Pro

Высококомпактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы MINI Analog Pro со штекерной технологией подключения обеспечивают простой монтаж и ввод в эксплуатацию в условиях ограниченного пространства.
Благодаря легкому доступу к точкам подключения и измерению тока в процессе работы разделительные усилители значительно упрощают работу. С помощью подключаемых через разъем шлюзов они обеспечивают помехоустойчивую передачу в промышленные сети до восьми любых сигналов полевых устройств, избавляя вас от необходимости использования входных плат для отдельных типов сигналов.

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog на монтажной рейке

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog

Наши разделительные усилители и измерительные трансформаторы MACX Analog обеспечивают функциональную безопасность в соответствии с SIL МЭК/EN 61508 и в стандартных приложениях. Данная серия изделий полностью обладает уровнями полноты безопасности SIL 2 SC3 до SIL 3. Отдельные разделительные усилители MACX Analog дополнительно сертифицированы по EN ISO 13849 и обеспечивают уровень эффективности защиты от PL c до PL d.

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MINI Analog на монтажной рейке

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы с базовой функциональностью

6-мм разделительные усилители серии MINI Analog предлагают весь спектр функций аналогового согласования сигналов для стандартных приложений. При этом изделия сведены к самому необходимому с точки зрения занимаемого пространства и функциональности.

Электронный журнал
Формирование сигнала и взрывозащита

Беспомеховое и безопасное формирование, передача и визуализация сигналов благодаря 3-сторонней гальванической развязке: Наш ассортимент изделий для формирования сигналов и взрывозащиты охватывает все задачи по беспомеховой и безопасной передаче сигналов, например, разделительные усилители NAMUR, биполярные разделительные усилители, преобразователи температуры, изоляторы питания и т.д.

Открыть электронный журнал
Обложка брошюры «Формирование сигналов и взрывозащита»