Разделительный усилитель на 2 цепи с питанием от выходных петель и штекерными разъемами для гальванической развязки, преобразования и фильтрации аналоговых сигналов. Разделительный усилитель с питанием от выходных петель обеспечивает возможность работы на активном аналоговом модуле ввода. Подача питания осуществляется через токовую петлю устройства управления. Ко входу могут подключаться аналоговые нормированные и ненормированные сигналы, от 2 мА или 50 мВ до 40 мА или 30 В. Они преобразуются в сигнал 4 мА... 20 мА. Входные сигналы можно конфигурировать с помощью DIP-переключателей. Измерительный преобразователь поддерживает связь NFC.
MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT-C
-
Пассивное устройство для развязки
2902062
Разделительный усилитель на 2 цепи с питанием от выходных петель и штекерными разъемами для гальванической развязки одно- и двухполярных аналоговых сигналов. Вход, настраиваемый при помощи DIP-переключателей. Технология подключения push-In, заказная конфигурация.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Ограничение износа | |
Указание по ЭМС | ЭМС: продукт класса А, см. декларацию производителя в разделе загрузок |
Тип изделия | Разделительные усилители |
Серия изделий | MINI Analog Pro |
Количество каналов | 1 |
Конфигурирование | DIP-переключатель |
Изоляционные характеристики: GB Standard | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
гальваническая развязка | Развязка 2 цепей |
Гальваническая развязка между входом и выходом | да |
Предельная частота (3 дБ) | около 30 Гц |
Ступенчатая характеристика (10-90%) | 20 мс |
Температурный коэффициент, максимальный | 0,01 %/K |
Температурный коэффициент, стандартн. | 0,005 %/K |
Ошибка передачи, макс. | ≤ 0,1 % (от предела) |
Гальваническая развязка Вход / выход / питание | |
Расчетное напряжение изоляции | 300 Вэфф |
Испытательное напряжение | 3 кВ AC (50 Hz, 60 s) |
Изоляция | Усиленная изоляция согласно МЭК/EN 61010-1 |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | 8 В DC ... 30 В DC (общее питание, внешнее питание не требуется) |
Потребляемый ток, типовой | ≤ 20 мА |
Потребляемая мощность | ≤ 600 мВт |
Сигнал: Напряжение/ток | |
Количество входов | 1 |
Конфигурируемый / программируемый | есть |
Входной сигнал напряжения | 0 мВ ... 1000 мВ |
0 мВ ... 750 мВ | |
0 мВ ... 500 мВ | |
0 мВ ... 300 мВ | |
0 мВ ... 250 мВ | |
0 мВ ... 200 мВ | |
0 мВ ... 125 мВ | |
0 мВ ... 120 мВ | |
0 мВ ... 150 мВ | |
0 мВ ... 100 мВ | |
0 мВ ... 75 мВ | |
0 мВ ... 60 мВ | |
0 мВ ... 50 мВ | |
0 В ... 10 В | |
0 В ... 7,5 В | |
0 В ... 5 В | |
0 В ... 3 В | |
0 В ... 2,5 В | |
0 В ... 2 В | |
0 В ... 1,5 В | |
0 В ... 1,25 В | |
0 В ... 1,2 В | |
0 В ... 30 В | |
0 В ... 25 В | |
0 В ... 20 В | |
0 В ... 12,5 В | |
0 В ... 12 В | |
0 В ... 15 В | |
-1000 мВ ... 1000 мВ | |
-750 мВ ... 750 мВ | |
-500 мВ ... 500 мВ | |
-300 мВ ... 300 мВ | |
-250 мВ ... 250 мВ | |
-200 мВ ... 200 мВ | |
-125 мВ ... 125 мВ | |
-120 мВ ... 120 мВ | |
-150 мВ ... 150 мВ | |
-100 мВ ... 100 мВ | |
-75 мВ ... 75 мВ | |
-60 мВ ... 60 мВ | |
-50 мВ ... 50 мВ | |
-10 В ... 10 В | |
-7,5 В ... 7,5 В | |
-5 В ... 5 В | |
-3 В ... 3 В | |
-2,5 В ... 2,5 В | |
-2 В ... 2 В | |
-1,25 В ... 1,25 В | |
-1,2 В ... 1,2 В | |
-1,5 В ... 1,5 В | |
-30 В ... 30 В | |
-25 В ... 25 В | |
-20 В ... 20 В | |
-12,5 В ... 12,5 В | |
-12 В ... 12 В | |
-15 В ... 15 В | |
2 В ... 10 В (остальные диапазоны настраиваются, см. таблицу) | |
1 В ... 5 В (остальные диапазоны настраиваются, см. таблицу) | |
Входной сигнал напряжения, максимальный | < 30 В |
Входной сигнал тока | 0 мА ... 40 мА |
0 мА ... 30 мА | |
0 мА ... 20 мА | |
0 мА ... 12 мА | |
0 мА ... 10 мА | |
0 мА ... 8 мА | |
0 мА ... 7,5 мА | |
0 мА ... 6 мА | |
0 мА ... 5 мА | |
0 мА ... 4 мА | |
0 мА ... 3 мА | |
0 мА ... 2,5 мА | |
0 мА ... 2 мА | |
4 мА ... 20 мА | |
2 мА ... 10 мА | |
1 мА ... 5 мА | |
Входной сигнал тока, максимальный | 50 мА (Электрическая прочность до 30 В) |
Входное сопротивление, вход напряжения | 100 кΩ (≤ 1 B) |
1 МОм (≥ 1 В) | |
Входное сопротивление, вход тока | 25 Ом (+0,7 В для проверочного диода) |
Сигнал: Ток | |
Количество выходов | 1 |
Выходной сигнал, ток | 4 мА ... 20 мА |
Выходной сигнал тока, максимальный | 32 мА |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | < 1000 Ом ((UB - 8 В) / 22 мА) |
Пульсации | < 10 мВeff (при 600 Ом) |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² (с кабельным наконечником) |
0,14 мм² ... 2,5 мм² (без кабельного наконечника) | |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 (гибкий) |
Установка Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Индикатор состояния | зеленый светодиод (напряжение питания) |
Ширина | 6,2 мм |
Высота | 109,81 мм |
Глубина | 119,2 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Материал корпуса | PBT |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 (не проверено согласно UL) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 70 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
ATEX | |
Маркировка | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | BVS 19 ATEX E 079 X |
IECEx | |
Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | IECEx BVS 19.0068X |
CCC / China-Ex | |
Маркировка | Ex ec IIC T4 Gc |
UL, США / Канада | |
Маркировка | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
Разрешение на применение в судостроении | |
Сертификат | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
EAC Ex | |
Маркировка | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Сертификат | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
Данные судостроения | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Вибрации | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Указание | В случае электромагнитных помех возможны незначительные отклонения. |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
гальваническая развязка | Развязка 2 цепей |
GB Standard | |
Стандарты / нормативные документы | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2902062 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | DK1 |
Ключ изделия | DK1121 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 117,8 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 117,6 g |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL регистрация
ID допуска: E238705cUL Listed
ID допуска: E238705DNV
ID допуска: TAA000021EIECEx
ID допуска: IECEx BVS 19.0068XcUL Listed
ID допуска: E196811UL регистрация
ID допуска: E196811ATEX
ID допуска: BVS 19 ATEX E 079 XEAC Ex
ID допуска: TR TS_S_103.01.00081CCC
ID допуска: 2021122310114155EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Держатель модуля 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Держатель модуля 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Системный адаптер 2901993
-
FASTCON PRO-SET - Комплект штекеров 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Комплект штекеров 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Маркеры для концевых фиксаторов 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Маркеры для концевых фиксаторов 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Маркировочные полосы 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Пластиковая табличка 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Пластиковая табличка 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Пластиковая табличка 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Пластиковая табличка 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Пластиковая табличка 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Пластиковая табличка 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Пластиковая табличка 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Пластиковая табличка 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Пластиковая табличка 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Пластиковая табличка 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Маркеры для концевых фиксаторов 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Маркеры для концевых фиксаторов 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Отвертка 1205053
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс