Раздел. усилители и измерит. трансформаторы для стандартных применений

Раздел. усилители и измерит. трансформаторы для стандартных применений

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы разделяют, преобразуют, фильтруют и усиливают сигналы в качестве интерфейса между полем и контроллером. MACX Analog и MINI Analog Pro предлагают гибкие решения для AI, AO, DI, температуры, частоты и граничных значений. MINI Analog Pro является удобной и занимающей мало места серией. MACX Analog обеспечивает безопасность людей, окружающей среды и установки согласно функциональной безопасности.

Go to Product Detail Page for item 2902033
MINI MCR-2-UI-REL - Реле предельного значения
MINI MCR-2-UI-REL - Реле предельного значения
2902033

Универсальное реле предельного значения с выходом для реле с переключающим контактом и штекерным разъемом для переключения предельных значений аналоговых сигналов. Настраивается DIP-переключателями или с помощью ПО. Винтовые зажимы, стандартная конфигурация.

Go to Product Detail Page for item 2908066
MACX MCR-IDS-2I-2I-SP - Разд. усил-ь с развязкой выходов
MACX MCR-IDS-2I-2I-SP - Разд. усил-ь с развязкой выходов
2908066

2-канальный усилитель с развязкой по выходу, HART. Обеспечивает развязку и передачу сигналов 0/4 мА ... 20 мA к нагрузке в безопасной зоне. Гальваническая развязка 4 цепей, обнаружение повреждений на линии, SIL 2 (SC3) согласно МЭК 61508, зажим push-in.

Go to Product Detail Page for item 2924207
MACX MCR-SL-RPSSI-I-SP - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу
MACX MCR-SL-RPSSI-I-SP - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу
2924207

Разделительный усилитель с развязкой цепи питания и входной разделительный усилитель, HART. Передает сигналы питания или активные сигналы 0/4-20 мА на нагрузку (активную или пассивную). Гальваническая развязка 3 цепей, SIL 2 согласно МЭК 61508.

Go to Product Detail Page for item 2902031
MINI MCR-2-UI-FRO - Измерительный преобразователь частоты
MINI MCR-2-UI-FRO - Измерительный преобразователь частоты
2902031

Аналоговый частотный преобразователь с функциями предельного значения и штекерным разъемом для преобразования нормированных сигналов в частотные сигналы или сигналы PWM. Настройка при помощи DIP-переключателей или ПО. Винтовые зажимы, стандартная конфигурация.

Go to Product Detail Page for item 2905279
MACX MCR-SL-I-I-ILP-SP - Пассивное устройство для развязки
MACX MCR-SL-I-I-ILP-SP - Пассивное устройство для развязки
2905279

Питание входных контуров пассивным изолятором с повышенным напряжением развязки для гальванической развязки сигналов 0 мА/4 мА ... 20 мА. Входной сигнал = выходной сигнал. количество каналов: 1, Стандартная конфигурация, питание от сигнальной цепи, Развязка 2 цепей, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 3, Зажимы Push-in

Go to Product Detail Page for item 2902004
MINI MCR-2-NAM-2RO - Разделительный усилитель
MINI MCR-2-NAM-2RO - Разделительный усилитель
2902004

Конфигурируемый коммутирующий разделительный усилитель NAMUR со штекерным разъемом для бесконтактных датчиков, сухих переключающих контактов и с резистивной цепью. 2 транзисторных выхода, настройка при помощи DIP-переключателей. Винтовые зажимы.

Go to Product Detail Page for item 2906876
MINI MCR-2-T-2RO - Реле предельного значения
MINI MCR-2-T-2RO - Реле предельного значения
2906876

Универсально конфигурируемый температурный предельный выключатель с двумя транзисторными выходами для подсоединения 2-, 3-, 4-проводных термометров сопротивления и термоэлементов. Настройка при помощи DIP-переключателей или ПО, винтовые зажимы

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 2902059
MINI MCR-2-F-UI-PT-C - Измерительный преобразователь частоты
MINI MCR-2-F-UI-PT-C - Измерительный преобразователь частоты
2902059

Универсальный конфигурируемый частотный преобразователь для преобразования частотных (Гц/об/мин) сигналов и сигналов с ШИМ в стандартные сигналы. Возможны напряжения для питания датчиков выше 8,2 В DC, в сочетании с MINI MCR-2-SPS-PT 1033201. Зажимы push-in, заказная конфигурация.

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 2902020
MINI MCR-2-U-UI-PT-C - Разделительные усилители
MINI MCR-2-U-UI-PT-C - Разделительные усилители
2902020

Разделительный усилитель с развязкой 3 цепей, с конфигурируемым входом и выходом, для гальванической развязки и преобразования аналоговых сигналов в минивольтовом и вольтовом диапазоне, однополюсные и двухполюсные. Зажимы push-in, заказная конфигурация.

Сравнение разделительных усилителей и измерительных трансформаторов для стандартных применений

Правильные разделительные усилители и измерительные трансформаторы для любого применения

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog
MINI Analog Pro

Уникальная компактность по ширине и высоте

MACX Analog

Проверенный, комплексный спектр решений

MINI Analog

Серия изделий 6 мм с базовым набором функций

Функциональная безопасность SIL 2 SC 3 или SIL 3, в зависимости от типа: AI, AO, DI, DO
Функциональная безопасность PL d, PL c, в зависимости от типа
Двухканальный
Варианты с широким диапазоном напряжений питания
Бесперебойное измерение контуров тока
Диапазон температур окружающей среды от -40 °C до +70 °C без ограничения рабочих характеристик
Шлюзы для подключения к шине и сети
Поиск информации с помощью приложения Signal Conditioner App NFC и QR-код QR-код Нет

Преимущества для Вас

  • Надежное разделение, согласование, фильтрация и усиление при помощи многочисленных решений для аналоговой обработки сигналов
  • Интеграция сигналов полевых устройств с безопасной гальванической развязкой в промышленные сети с разделительными усилителями, подключенными к шине и сети
  • Экономия до 65 % пространства при использовании особо компактных разделительных усилителей по сравнению с обычными разделителями
  • Точная передача и высокая безопасность в эксплуатации при помощи сертифицированных по SIL разделительных усилителей
  • Разделительные усилители позволяют легко интегрировать аналоговые сигналы в предохранительную цепь согласно Директиве ЕС по машинному оборудованию на уровне эффективности защиты
Высококомпактный разделительный усилитель и измерительный трансформатор MINI Analog Pro на монтажной рейке

Особо компактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы со штекерной технологией подключения MINI Analog Pro

Высококомпактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы MINI Analog Pro со штекерной технологией подключения обеспечивают простой монтаж и ввод в эксплуатацию в условиях ограниченного пространства.
Благодаря легкому доступу к точкам подключения и измерению тока в процессе работы разделительные усилители значительно упрощают работу. С помощью подключаемых через разъем шлюзов они обеспечивают помехоустойчивую передачу в промышленные сети до восьми любых сигналов полевых устройств, избавляя вас от необходимости использования входных плат для отдельных типов сигналов.

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog на монтажной рейке

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MACX Analog

Наши разделительные усилители и измерительные трансформаторы MACX Analog обеспечивают функциональную безопасность в соответствии с SIL МЭК/EN 61508 и в стандартных приложениях. Данная серия изделий полностью обладает уровнями полноты безопасности SIL 2 SC3 до SIL 3. Отдельные разделительные усилители MACX Analog дополнительно сертифицированы по EN ISO 13849 и обеспечивают уровень эффективности защиты от PL c до PL d.

Разделительный усилитель и измерительный трансформатор MINI Analog на монтажной рейке

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы с базовой функциональностью

6-мм разделительные усилители серии MINI Analog предлагают весь спектр функций аналогового согласования сигналов для стандартных приложений. При этом изделия сведены к самому необходимому с точки зрения занимаемого пространства и функциональности.

Электронный журнал
Формирование сигнала и взрывозащита

Беспомеховое и безопасное формирование, передача и визуализация сигналов благодаря 3-сторонней гальванической развязке: Наш ассортимент изделий для формирования сигналов и взрывозащиты охватывает все задачи по беспомеховой и безопасной передаче сигналов, например, разделительные усилители NAMUR, биполярные разделительные усилители, преобразователи температуры, изоляторы питания и т.д.

Открыть электронный журнал
Обложка брошюры «Формирование сигналов и взрывозащита»