Лицензия для Visu+, с диспетчером аварийных сигналов с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 8192 байт.
ПО для визуализации
В центральной диспетчерской, производственной зоне или прямо на машине — эффективная автоматизация требует надлежащей визуализации, для которой необходимо соответствующее программное обеспечение. Сделайте выбор в пользу нашего многостороннего ПО для визуализации Visu+ с функциями SCADA. Это ПО подходит для любых систем — от компактной сенсорной панели до промышленного ПК.
Лицензия времени исполнения для Visu+ с диспетчером аварийных сигналов, резервированием и 2 веб-клиентами, без ограничения данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.
Лицензия времени исполнения для Visu+, включая функции резервирования с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 4096 байт. Дополнительно доступны 2 прямых подключения драйверов.
Лицензия на Visu+, с функцией статистики сигналов сбоя с ограничением данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 256 байт. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.
Лицензия на использование «WebIQ Runtime» и «WebIQ Designer». Программное обеспечение и дополнительную информацию можно найти в магазине PLCnext по адресу https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748
Лицензия времени исполнения для Visu+, с функцией резервирования с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 128 байт.
Лицензия времени исполнения для Visu+, с диспетчером аварийных сигналов с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 256 байт. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.
Лицензия времени исполнения для Visu+, вкл. 2 веб-клиентов с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 64 байт.
Лицензия на Visu+, с диспетчером аварийных сигналов с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 4096 байт.
Лицензия времени выполнения для Visu+, включая 10 веб-клиентов и функции статистики ошибок, диспетчера аварийных сигналов, сетевого интерфейса, резервирования без ограничения данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.