ПО для визуализации

ПО для визуализации

В центральной диспетчерской, производственной зоне или прямо на машине — эффективная автоматизация требует надлежащей визуализации, для которой необходимо соответствующее программное обеспечение. Сделайте выбор в пользу нашего многостороннего ПО для визуализации Visu+ с функциями SCADA. Это ПО подходит для любых систем — от компактной сенсорной панели до промышленного ПК.

Go to Product Detail Page for item 1264236
VISU+ 2 RT UNLIMITED ANAO WEB3 - ПО для визуализации
VISU+ 2 RT UNLIMITED ANAO WEB3 - ПО для визуализации
1264236

Лицензия времени исполнения для Visu+, с функциями статистики и диспетчера аварийных сигналов, сервера ОРС (DA & UA), сетевого интерфейса и 3 веб-клиентами, без ограничений в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев.

Go to Product Detail Page for item 1478439
VISU+ 2 RT-D 1024 AS OPC - ПО для визуализации
VISU+ 2 RT-D 1024 AS OPC - ПО для визуализации
1478439

Лицензия времени исполнения для Visu+, включая функции диспетчера авар. сигналов, сервера OPC (DA и UA) и статистики аварийных сигналов с ограничением данных ввода/вывода и переменных при написании сценариев на 1024 байта. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.

Go to Product Detail Page for item 2701147
VISU+ 2 RT-D 128 WEB3 AD - ПО для визуализации
VISU+ 2 RT-D 128 WEB3 AD - ПО для визуализации
2701147

Лицензия для Visu+, с 3 веб-клиентами и диспетчером аварийных сигналов с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 128 байт. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.

Go to Product Detail Page for item 2404634
VISU+ 2 RT-D UNLTD AD WEB2 - ПО для визуализации
VISU+ 2 RT-D UNLTD AD WEB2 - ПО для визуализации
2404634

Лицензия времени исполнения для Visu+, с 2 веб-клиентами и диспетчером аварийных сигналов без ограничения данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.

Go to Product Detail Page for item 1547761
VISU+ 2 RT-D UNLTD ARA WEB10 - ПО для визуализации
VISU+ 2 RT-D UNLTD ARA WEB10 - ПО для визуализации
1547761

Лицензия времени выполнения для Visu+, включая 10 веб-клиентов и функции статистики ошибок, диспетчера аварийных сигналов, резервирования без ограничения данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.