ПО для визуализации

ПО для визуализации

В центральной диспетчерской, производственной зоне или прямо на машине — эффективная автоматизация требует надлежащей визуализации, для которой необходимо соответствующее программное обеспечение. Сделайте выбор в пользу нашего многостороннего ПО для визуализации Visu+ с функциями SCADA. Это ПО подходит для любых систем — от компактной сенсорной панели до промышленного ПК.

Go to Product Detail Page for item 1734607
VISU+ 2 RT-D 2048 WEB20 - ПО для визуализации
VISU+ 2 RT-D 2048 WEB20 - ПО для визуализации
1734607

Лицензия времени исполнения для Visu+, вкл. 20 веб-клиентов с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 2048 байт. Дополнительно доступны 2 прямых подключения драйверов.

Go to Product Detail Page for item 1015457
VISU+ 2 RT-D UNLIMITED AD - ПО для визуализации
VISU+ 2 RT-D UNLIMITED AD - ПО для визуализации
1015457

Лицензия времени исполнения для Visu+ с диспетчером аварийных сигналов без ограничения данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.

Go to Product Detail Page for item 1337652
VISU+ 2 RT-D UNLTD AD AS WEB5 - ПО для визуализации
VISU+ 2 RT-D UNLTD AD AS WEB5 - ПО для визуализации
1337652

Лицензия времени исполнения для Visu+, с функциями статистики и диспетчера аварийных сигналов, 5 веб-клиентами, без ограничений в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.

Go to Product Detail Page for item 2403276
VISU+ 2 RT-D 1024 WEB1 AD - ПО для визуализации
VISU+ 2 RT-D 1024 WEB1 AD - ПО для визуализации
2403276

Лицензия для Visu+, с диспетчером аварийных сигналов и 1 веб-клиентом с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 1024 байт. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.

Go to Product Detail Page for item 2400244
VISU+ 2 RT-D 4096 AD AS WEB3 - ПО для визуализации
VISU+ 2 RT-D 4096 AD AS WEB3 - ПО для визуализации
2400244

Лицензия на Visu+ с 3 веб-клиентами и функциями статистики и диспетчером аварийных сигналов с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 4096 байт. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.

Go to Product Detail Page for item 1271551
VISU+ 2 RT-D 4096 AS - ПО для визуализации
VISU+ 2 RT-D 4096 AS - ПО для визуализации
1271551

Лицензия на Visu+, с функцией статистики аварийных сигналов с ограничением данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 4096 байт. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.