ПО для визуализации

ПО для визуализации

В центральной диспетчерской, производственной зоне или прямо на машине — эффективная автоматизация требует надлежащей визуализации, для которой необходимо соответствующее программное обеспечение. Сделайте выбор в пользу нашего многостороннего ПО для визуализации Visu+ с функциями SCADA. Это ПО подходит для любых систем — от компактной сенсорной панели до промышленного ПК.

Go to Product Detail Page for item 1185432
VISU+ 2 RT-D 4096 WEB3 - ПО для визуализации
VISU+ 2 RT-D 4096 WEB3 - ПО для визуализации
1185432

Лицензия времени исполнения для Visu+, вкл. 3 веб-клиента и ограничение в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 4096 байт. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.

Go to Product Detail Page for item 1097027
VISU+ 2 RT-D 512 AD WEB3 - ПО для визуализации
VISU+ 2 RT-D 512 AD WEB3 - ПО для визуализации
1097027

Лицензия на выполнение Visu+, с диспетчером аварийных сигналов и 3 веб-клиентами с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 512 байт. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.

Go to Product Detail Page for item 1344312
VISU+ 2 RT-D 128 NET WEB1 - ПО для визуализации
VISU+ 2 RT-D 128 NET WEB1 - ПО для визуализации
1344312

Лицензия времени исполнения для Visu+, вкл. функции сетевого интерфейса, с ограничением 128 байт на данные ввода-вывода и переменные для скриптов. Дополнительно доступны 2 прямых подключения драйверов.