The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

VISU+ 2 RT-D 128 NET WEB1 - ПО для визуализации
1344312

Лицензия времени исполнения для Visu+, вкл. функции сетевого интерфейса, с ограничением 128 байт на данные ввода-вывода и переменные для скриптов. Дополнительно доступны 2 прямых подключения драйверов.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Система разграничения доступа пользователей
Полностью масштабируемые схемы процессов для использования одной модели на различных устройствах и размерах экрана
Программное обеспечение и проекты на нескольких языках с поддержкой юникода и переключением в онлайн-режиме
Полная функциональность SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) с визуализацией, представлением графиков изменения характеристик и обработкой аварийных сигналов
Соединение устройства управления с OPC и 2 драйверами
Непосредственное подключение к устройству управления, например, Siemens S7, или с помощью Modbus/TCP и Modbus/RTU
Регистрация данных, изображение кривой и управление рецептами
Поддержка сценариев на VBA и IL