ПО для визуализации

ПО для визуализации

В центральной диспетчерской, производственной зоне или прямо на машине — эффективная автоматизация требует надлежащей визуализации, для которой необходимо соответствующее программное обеспечение. Сделайте выбор в пользу нашего многостороннего ПО для визуализации Visu+ с функциями SCADA. Это ПО подходит для любых систем — от компактной сенсорной панели до промышленного ПК.

Go to Product Detail Page for item 1077278
VISU+ 2 RT-D 512 WEB2 - ПО для визуализации
VISU+ 2 RT-D 512 WEB2 - ПО для визуализации
1077278

Лицензия времени исполнения для Visu+, вкл. 2 веб-клиента с ограничением в отношении данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 512 байт. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.

Go to Product Detail Page for item 1461776
VISU+ 2 RT-D UNLIMITED AD MD16 - ПО для визуализации
VISU+ 2 RT-D UNLIMITED AD MD16 - ПО для визуализации
1461776

Лицензия времени исполнения для Visu+ с диспетчером аварийных сигналов без ограничения данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев. Возможно также непосредственное использование 16 драйверов.

Go to Product Detail Page for item 1433149
VISU+ 2 RT-D 4096 NET WEB2 AD - ПО для визуализации
VISU+ 2 RT-D 4096 NET WEB2 AD - ПО для визуализации
1433149

Лицензия времени исполнения для Visu+ с 2 веб-клиентами, функциями диспетчера аварийных сигналов и сетевым интерфейсом с ограничением данных ввода-вывода и переменных при написании сценариев до 4096 байт. Дополнительно доступны 2 прямых подключения драйверов.

Go to Product Detail Page for item 2400243
VISU+ 2 RT-D UNLTD AD AS WEB3 - ПО для визуализации
VISU+ 2 RT-D UNLTD AD AS WEB3 - ПО для визуализации
2400243

Лицензия на Visu+ с 3 веб-клиентами и функциями статистики и диспетчером аварийных сигналов без ограничений в отношении данных ввода-вывода и перемен. при написании сценариев. Возможно также непосредственное использование 2 драйверов.