Маркировочный плоттер, масса: 8 кг, длина: 0,66 м, ширина: 440 мм, высота: 125 мм, цвет: cеребристый
Плоттеры и гравировальные системы
Наш плоттер наносит долговечные надписи и изображения на высококачественные маркировочные материалы. Путем простой замены стандартной головки плоттера на гравировальный узел плоттер можно превратить в гравировальную систему. Выполненная с ее помощью маркировка отличается исключительной стойкостью в самых сложных окружающих условиях.
Плоттер для нанесения маркировки для всего портфеля маркировальных материалов UC и материалов в листах и полосах.
Принадлежности
Вытяжной блок для гравировальных систем ENGRAVING UNIT и P1 ENGRAVING UNIT
Блок управления для гравировальных систем ENGRAVING UNIT и P1 ENGRAVING UNIT
Гравировальный узел, масса: 7,6 кг, длина: 0,35 м, ширина: 250 мм
Преимущества для вас
- Простое управление плоттером при помощи программы для маркировки PROJECT complete
- Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря интерфейсам USB и Centronics
- Легкое и понятное управление с использованием всего четырех кнопок
Плоттер с гравировальным узлом
Плоттер с гравировальным узлом представляет собой систему нанесения маркировки для промышленного применения.
Система позволяет наносить гравировку на металл и специальный двуслойный пластик. Для получения линий различной толщины имеется граверный инструмент диаметром от 0,2 до 1,0 мм.
Таблички с гравировкой могут использоваться, например, для маркировки кабелей, прокладываемых в грунте.
Вы создаете износостойкую маркировку для использования в агрессивных условиях.