Магазин для плоттера CMS-P1 для размещения UC-WMC 4,4...
Плоттеры и гравировальные системы
Наш плоттер наносит долговечные надписи и изображения на высококачественные маркировочные материалы. Путем простой замены стандартной головки плоттера на гравировальный узел плоттер можно превратить в гравировальную систему. Выполненная с ее помощью маркировка отличается исключительной стойкостью в самых сложных окружающих условиях.
Твердосплавные резец, 1 режущая кромка, ширина резца: 0,3 мм
Запасной цанговый патрон, для инструмента с диаметром вала 3 мм
Пластмассовый магазин для плоттера CMS-P1. Для установки 1 пластины с этикетками GPE
Магазин для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK, для размещения: UC-WMCO...
Твердосплавные резец, 1 режущая кромка, ширина резца: 0,75 мм
Твердосплавные резец, 1 режущая кромка, ширина резца: 0,5 мм
Противоскользящие прокладки для крепления гравируемых пластин на гравировальной машине CMS GRAV 32, размеры: 305 x 400 x 3 мм
Чистящий штифт для быстрой и эффективной чистки печатной головки всех термопечатающих принтеров Phoenix Contact.
Пластмассовый магазин для плоттера CMS-P1. Для размещения 2 листов с маркировкой Zack
Преимущества для вас
- Простое управление плоттером при помощи программы для маркировки PROJECT complete
- Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря интерфейсам USB и Centronics
- Легкое и понятное управление с использованием всего четырех кнопок
Плоттер с гравировальным узлом
Плоттер с гравировальным узлом представляет собой систему нанесения маркировки для промышленного применения.
Система позволяет наносить гравировку на металл и специальный двуслойный пластик. Для получения линий различной толщины имеется граверный инструмент диаметром от 0,2 до 1,0 мм.
Таблички с гравировкой могут использоваться, например, для маркировки кабелей, прокладываемых в грунте.
Вы создаете износостойкую маркировку для использования в агрессивных условиях.