Одноразовый маркер, вкл. адаптер, встроенный цветной картридж и контейнер для хранения, толщина линии: 0,25 мм
Плоттеры и гравировальные системы
Наш плоттер наносит долговечные надписи и изображения на высококачественные маркировочные материалы. Путем простой замены стандартной головки плоттера на гравировальный узел плоттер можно превратить в гравировальную систему. Выполненная с ее помощью маркировка отличается исключительной стойкостью в самых сложных окружающих условиях.
Пластиковый магазин для CMS-P1-Plotter и PLOTMARK для размещения маркировки в листах, самоприлипающая пластина для крепления этикеток, пленки и бумаги, размер листа макс. DIN A4
50 пластин для маркировки для кассеты со стержнями плоттерных систем
Магазин для CMS-P1-PLOTTER и PLOTMARK, для размещения UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT...
Пластмассовый магазин для плоттера CMS-P1. Для размещения 30 маркировочных "кнопок" полос ZB
Пластиковый магазин для плоттеров CMS-P1 и PLOTMARK. Для установки 26 плоских лент Zack или полосок ZBN
Магазин для плоттера CMS-P1 для размещения UC-WMC 7,5...
Пластиковый магазин для плоттеров CMS-P1 и PLOTMARK. Для установки 22 маркировочных полос Zack
Пластмассовый магазин для плоттера CMS-P1. Для установки 1 универсальной пластины Weidmüller Multicard
Чистящие картриджи с запасными колпачками, 2 картриджа с 10 мл жидкости для чистки каждый и 2 колпачками для маркеров CMS-PEN ... и CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Преимущества для вас
- Простое управление плоттером при помощи программы для маркировки PROJECT complete
- Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря интерфейсам USB и Centronics
- Легкое и понятное управление с использованием всего четырех кнопок
Плоттер с гравировальным узлом
Плоттер с гравировальным узлом представляет собой систему нанесения маркировки для промышленного применения.
Система позволяет наносить гравировку на металл и специальный двуслойный пластик. Для получения линий различной толщины имеется граверный инструмент диаметром от 0,2 до 1,0 мм.
Таблички с гравировкой могут использоваться, например, для маркировки кабелей, прокладываемых в грунте.
Вы создаете износостойкую маркировку для использования в агрессивных условиях.