Гравировальный резец с углом заострения 15°, диаметром вершины 0,3 мм
Плоттеры и гравировальные системы
Наш плоттер наносит долговечные надписи и изображения на высококачественные маркировочные материалы. Путем простой замены стандартной головки плоттера на гравировальный узел плоттер можно превратить в гравировальную систему. Выполненная с ее помощью маркировка отличается исключительной стойкостью в самых сложных окружающих условиях.
Твердосплавные резец, 1 режущая кромка, ширина резца: 0,1 мм
Принадлежности
Фиксирующее кольцо для предварительной установки инструмента
Контропора, для замены для горизонтальной ориентации гравировальной головки ENGRAVING UNIT
Чистящий комплект, состоящий из: 1 стаканчик для чистки, 2 чистящих картриджа с 10 мл жидкости для чистки каждый и 2 запасных колпачка для маркеров CMS-PEN ... и CMS-DISPOSABLE-PEN ...
Твердосплавные резец, 1 режущая кромка, ширина резца: 1,0 мм
Пластмассовый магазин для плоттера CMS-P1. Для установки от 4 до 6 маркировочных пластин PABA
Магазин для CMS-P1-PLOTTER, для размещения материала GPE, для гравировальной машины
Гравировальный резец с углом заострения 15°, диаметром вершины 0,5 мм
Преимущества для вас
- Простое управление плоттером при помощи программы для маркировки PROJECT complete
- Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря интерфейсам USB и Centronics
- Легкое и понятное управление с использованием всего четырех кнопок
Плоттер с гравировальным узлом
Плоттер с гравировальным узлом представляет собой систему нанесения маркировки для промышленного применения.
Система позволяет наносить гравировку на металл и специальный двуслойный пластик. Для получения линий различной толщины имеется граверный инструмент диаметром от 0,2 до 1,0 мм.
Таблички с гравировкой могут использоваться, например, для маркировки кабелей, прокладываемых в грунте.
Вы создаете износостойкую маркировку для использования в агрессивных условиях.